제품 그룹
포지션 인디케이터가 있는 조절 노브 디지털 디스플레이
K1928

포지션 인디케이터가 있는 조절 노브 디지털 디스플레이

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플라스틱 하우징.
스틸 홀 샤프트.
플라스틱 보기 창.
표면 마무리:유리-섬유 하우징.
검정 산화 마무리된 홀 샤프트.
정보:포지션 인디케이터가 통합된 조절 노브를 사용하면 길이, 유량, 속도 등의 설정된 측정값을 한 눈에 바로 읽을 수 있습니다. 또한 스핀들 회전(해당 스핀들 피치) 당 표시값을 선택할 수 있습니다. 이송 기어를 통해 다양한 표시값이 구현됩니다. 토크 서포트는 진동이 심한 경우에도 모든 조립 위치에서 조절 노브를 사용할 수 있도록 합니다.

** 첫 번째 별 모양으로 토크 서포트를, 두 번째 별 모양으로 카운트 방향을 지정. (샘플 주문은 "토크 서포트, 카운트 방향" 참조).
기술 데이터:– 4개의 10포지션 다이얼 + 미세 눈금으로 구성된 카운터
– 숫자 높이 약 6 mm
– 할로우 샤프트 Ø 14 H7 mm
– 최대 80 °C까지 내열성 제공
– 내유성/내용제성
요청 시:다른 피치.액세서리:– K0412 리덕싱 슬리브
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1928 포지션 인디케이터가 있는 조절 노브 디지털 디스플레이 260 kB

도면

포지션 인디케이터가 있는 조절 노브 디지털 디스플레이

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호색상피치회전후
표시
위치
소수점
카운트 방향토크 지탱CAD액세서리가격주문
K1928.01501111빨강1,5001,5111  요청 시
K1928.01501121빨강1,5001,5121  요청 시
K1928.01501211빨강1,5001,5112  요청 시
K1928.01501221빨강1,5001,5122  요청 시
K1928.01501311빨강1,5001,5113  요청 시
K1928.01501321빨강1,5001,5123  요청 시
K1928.01501411빨강1,5001,5114  요청 시
K1928.01501421빨강1,5001,5124  요청 시
K1928.02001111빨강2002,0111  요청 시
K1928.02001121빨강2002,0121  요청 시
K1928.02001211빨강2002,0112  요청 시
K1928.02001221빨강2002,0122  요청 시
K1928.02001311빨강2002,0113  요청 시
K1928.02001321빨강2002,0123  요청 시
K1928.02001411빨강2002,0114  요청 시
K1928.02001421빨강2002,0124  요청 시
K1928.04001111빨강4004,0111  요청 시
K1928.04001121빨강4004,0121  요청 시
K1928.04001211빨강4004,0112  요청 시
K1928.04001221빨강4004,0122  요청 시
K1928.04001311빨강4004,0113  요청 시
K1928.04001321빨강4004,0123  요청 시
K1928.04001411빨강4004,0114  요청 시
K1928.04001421빨강4004,0124  요청 시
K1928.05001111빨강5005,0111  요청 시
K1928.05001121빨강5005,0121  요청 시
K1928.05001211빨강5005,0112  요청 시
K1928.05001221빨강5005,0122  요청 시
K1928.05001311빨강5005,0113  요청 시
K1928.05001321빨강5005,0123  요청 시
K1928.05001411빨강5005,0114  요청 시
K1928.05001421빨강5005,0124  요청 시
K1928.10001111빨강10010,0111  요청 시
K1928.10001121빨강10010,0121  요청 시
K1928.10001211빨강10010,0112  요청 시
K1928.10001221빨강10010,0122  요청 시
K1928.10001311빨강10010,0113  요청 시
K1928.10001321빨강10010,0123  요청 시
K1928.10001411빨강10010,0114  요청 시
K1928.10001421빨강10010,0124  요청 시
K1928.01501112검정1,5001,5111  요청 시
K1928.01501122검정1,5001,5121  요청 시
K1928.01501212검정1,5001,5112  요청 시
K1928.01501222검정1,5001,5122  요청 시
K1928.01501312검정1,5001,5113  요청 시
K1928.01501322검정1,5001,5123  요청 시
K1928.01501412검정1,5001,5114  요청 시
K1928.01501422검정1,5001,5124  요청 시
K1928.02001112검정2002,0111  요청 시
K1928.02001122검정2002,0121  요청 시
K1928.02001212검정2002,0112  요청 시
K1928.02001222검정2002,0122  요청 시
K1928.02001312검정2002,0113  요청 시
K1928.02001322검정2002,0123  요청 시
K1928.02001412검정2002,0114  요청 시
K1928.02001422검정2002,0124  요청 시
K1928.04001112검정4004,0111  요청 시
K1928.04001122검정4004,0121  요청 시
K1928.04001212검정4004,0112  요청 시
K1928.04001222검정4004,0122  요청 시
K1928.04001312검정4004,0113  요청 시
K1928.04001322검정4004,0123  요청 시
K1928.04001412검정4004,0114  요청 시
K1928.04001422검정4004,0124  요청 시
K1928.05001112검정5005,0111  요청 시
K1928.05001122검정5005,0121  요청 시
K1928.05001212검정5005,0112  요청 시
K1928.05001222검정5005,0122  요청 시
K1928.05001312검정5005,0113  요청 시
K1928.05001322검정5005,0123  요청 시
K1928.05001412검정5005,0114  요청 시
K1928.05001422검정5005,0124  요청 시
K1928.10001112검정10010,0111  요청 시
K1928.10001122검정10010,0121  요청 시
K1928.10001212검정10010,0112  요청 시
K1928.10001222검정10010,0122  요청 시
K1928.10001312검정10010,0113  요청 시
K1928.10001322검정10010,0123  요청 시
K1928.10001412검정10010,0114  요청 시
K1928.10001422검정10010,0124  요청 시