제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:마운팅 플레이트는 인디게이터를 연결하는 컴팩트 유닛을 형성함. 이는 추가적인 구성 작업 없이 신뢰할 수 있는 스핀들 클램핑을 보장함.재질:장착 위치 1, 아연 다이캐스트 하우징.
장착 위치 3, 알루미늄 하우징.
플라스틱 클램핑 레버.
표면 마무리:조립 위치 1, 하우징 옻칠.
조립 위치 3, 하우징 산화처리.
클램프 레버, 검정회색.
정보:
간단한 조립으로 인해 마운팅 플레인트는 기존 설비의 손쉬운 설치를 가능하게 합니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0414 마운팅 플레이트 278 kB

도면

마운팅 플레이트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호조립 위치AA1A2A3A4A5BB1DD1D2D3HH1L다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K0414.04081121-221123,57,5154,68M44,584716,533K0409 요청 시
K0414.04101121-221123,57,5154,610M44,584716,533K0409 요청 시
K0414.04121121-221123,57,5154,612M44,584716,533K0409 요청 시
K0414.04141121-221123,57,5154,614M44,584716,533K0409 요청 시
K0414.09121134-30171710205,512M45,51067,525,548K0410 요청 시
K0414.09141134-30171710205,514M45,51067,525,548K0410 요청 시
K0414.09161134-30171710205,516M45,51067,525,548K0410 요청 시
K0414.09201134-30171710205,520M45,51067,525,548K0410 요청 시
K0414.040833211122-23,57,5154,68M44,584716,533K0409 요청 시
K0414.041033211122-23,57,5154,610M44,584716,533K0409 요청 시
K0414.041233211122-23,57,5154,612M44,584716,533K0409 요청 시
K0414.041433211122-23,57,5154,614M44,584716,533K0409 요청 시
K0414.091233341730-1710205,512M45,51067,525,548K0410 요청 시
K0414.091433341730-1710205,514M45,51067,525,548K0410 요청 시
K0414.091633341730-1710205,516M45,51067,525,548K0410 요청 시
K0414.092033341730-1710205,520M45,51067,525,548K0410 요청 시