제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 열가소성, 스틸 부품, 아연 도금 처리표면 마무리:표면, 검정색, 반광택 처리정보:원통형 그립은 예를 들어 핸드휠과 크랭크에 고정할 수 있다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0774 회전 원통형 그립 117 kB

도면

회전 원통형 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1D2LL1L2SWCAD액세서리가격주문
K0774.06200500M620121255510 요청 시
K0774.08230600M823141567713 요청 시
K0774.08250690M825141577713 요청 시
K0774.10250690M1025141577713 요청 시
K0774.10250800M1026181586716 요청 시
K0774.12250800M1226181586716 요청 시
K0774.10270890M1027181597716 요청 시
K0774.12270890M1227181597716 요청 시