제품 그룹
육각 소켓이 있는 회전식 원통형 그립
K0740

육각 소켓이 있는 회전식 원통형 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 열가소성, 스틸 부품, 아연 도금 처리표면 마무리:표면, 검정색, 반광택 처리정보:원통형 그립은 예를 들어 핸드휠과 크랭크에 고정할 수 있다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0740 육각 소켓이 있는 회전식 원통형 그립 110 kB

도면

육각 소켓이 있는 회전식 원통형 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1D2D3LL1SWCAD액세서리가격주문
K0740.06200520M620151012513 요청 시
K0740.06230620M623181012623 요청 시
K0740.08230620M823181015624 요청 시
K0740.08250720M825191015714 요청 시
K0740.10250720M1025191015714 요청 시
K0740.08250810M826221415814 요청 시
K0740.10250810M1026221415815 요청 시
K0740.12260820M1226221415815 요청 시
K0740.10270930M1027221415925 요청 시
K0740.12270930M1227221415925 요청 시