제품 그룹
회전식 그립, 회전 가능, DIN 98 유사형, 타입 E, 알루미늄
K0169

회전식 그립, 회전 가능, DIN 98 유사형, 타입 E, 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 그립. 축 부품 스틸.표면 마무리:원통형 그립, 광택 처리, 축 부품, 아연 도금 및 청색 피막처리. 정보:DIN 950 핸드 휠에 적합한 볼 노브.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0169 회전식 그립, 회전 가능, DIN 98 유사형, 타입 E, 알루미늄 115 kB

도면

회전식 그립, 회전 가능, DIN 98 유사형, 타입 E, 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

나사 종류DD1

D4D6LL1L3L4SWCAD액세서리가격주문
K0169.0616055수나사M61610141154,55,553 요청 시
K0169.0820067수나사M82013181367664 요청 시
K0169.1025083수나사M10251621138386,55 요청 시
K0169.1232105수나사M1232202616105,510,586 요청 시
K0169.1636117수나사M16362229261171198 요청 시