제품 그룹
테이퍼 핸들, 회전 가능, 플라스틱(열경화성 수지), 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸
K1201

테이퍼 핸들, 회전 가능, 플라스틱(열경화성 수지), 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31, 검정색.
축, 스틸, 아연 도금 또는 스테인레스 스틸 블랭크.
표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.정보:원통형 그립은 예를 들어 핸드휠과 크랭크에 고정할 수 있다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1201 테이퍼 핸들, 회전 가능, 플라스틱(열경화성 수지), 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸 128 kB

도면

테이퍼 핸들, 회전 가능, 플라스틱(열경화성 수지), 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호구성품 재질DD1D4LL1L2SWCAD액세서리가격주문
K1201.0618스틸M618151140,5163 요청 시
K1201.0823스틸M823191365,5244 요청 시
K1201.1028스틸M1028221490,5325 요청 시
K1201.10618스테인리스 스틸M618151140,5163 요청 시
K1201.10823스테인리스 스틸M823191365,5244 요청 시
K1201.11028스테인리스 스틸M1028221490,5325 요청 시