제품 그룹
원통형 그립, 플라스틱, 회전형
K1468

원통형 그립, 플라스틱, 회전형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

열가소성 그립.
축, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:그립, 검정색.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
장점:촉감이 좋고 손에 쥐기에 편안함
핸드 휠 및 크랭크용 그립
다양한 나사 크기
NOVO grip KIPP-Design
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1468 원통형 그립, 플라스틱, 회전형 156 kB

도면 (전체 요약)

원통형 그립, 플라스틱, 회전형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호나사 종류구성품 재질크기D

D1D2LL1L2TSWCAD액세서리가격주문
K1468.1104암나사스틸1M4149-40588 요청 시
K1468.1205암나사스틸2M51611-49,15,11010 요청 시
K1468.1306암나사스틸3M62014-61,46,41212 요청 시
K1468.1408암나사스틸4M82518-82,512,51615 요청 시
K1468.3104암나사스테인리스 스틸1M4149-40588 요청 시
K1468.3205암나사스테인리스 스틸2M51611-49,15,11010 요청 시
K1468.3306암나사스테인리스 스틸3M62014-61,46,41212 요청 시
K1468.3408암나사스테인리스 스틸4M82518-82,512,51615 요청 시
K1468.104수나사스틸1M41496405-8 요청 시
K1468.205수나사스틸2M516117,549,15,1-10 요청 시
K1468.306수나사스틸3M62014961,46,4-12 요청 시
K1468.408수나사스틸4M825181282,512,5-15 요청 시
K1468.2104수나사스테인리스 스틸1M41496405-8 요청 시
K1468.2205수나사스테인리스 스틸2M516117,549,15,1-10 요청 시
K1468.2306수나사스테인리스 스틸3M62014961,46,4-12 요청 시
K1468.2408수나사스테인리스 스틸4M825181282,512,5-15 요청 시