제품 그룹
알루미늄 2스포크 핸드휠 접이식 원형 그립 포함
K1525

알루미늄 2스포크 핸드휠 접이식 원형 그립 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:알루미늄 핸드 휠.
원형 그립 및 허브 커버 열가소성, 검정색.
원통형 그립 액슬 스틸 검정 산화 처리.
그루브 스크류 ISO 4027 스틸 경도 등급 45 H, 검정색.
표면 마무리:검정색 또는 은색 분말 코팅.

로케이팅 홀 포함.
로케이팅 홀 및 페더 키 홈 포함.
로케이팅 홀 및 크로스 보어 포함.
로케이팅 홀, 페더 키 홈 및 크로스 보어 포함.
정보:휠 림의 동심 및 축 주행 ≤ 0.4mm.조립:허브의 커버는 조립하지 않은 상태로 제공합니다.
핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 K0173 와셔를 축 방향으로 페더 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 버전의 경우 고정은 나사로 조인 그루브 스크류 ISO 4027을 사용하여 이루어집니다.
액세서리:K0173 와샤.
K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드, DIN 6912.
인도 품목알루미늄 핸드 휠.
허브 커버.
접이식 원형 그립.
그루브 스크류 ISO 4027(크로스 보어가 있는 버전).
도면 설명:
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1525 알루미늄 2스포크 핸드휠 접이식 원형 그립 포함 904 kB

도면 (전체 요약)

알루미늄 2스포크 핸드휠 접이식 원형 그립 포함
알루미늄 2스포크 핸드휠 접이식 원형 그립 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상타입형태 타입AB3
D1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3T
CAD액세서리가격주문
K1525.1251216검정A로케이팅 홀 & 변환 홀42-125123119,9M620M617,66,5105185649- 요청 시
K1525.1251416검정A로케이팅 홀 & 변환 홀42-125143119,9M620M617,66,5105185649- 요청 시
K1525.1601416검정A로케이팅 홀 & 변환 홀55-160143626M826M617,86,5137208057- 요청 시
K1525.1601616검정A로케이팅 홀 & 변환 홀55-160163626M826M617,88137208057- 요청 시
K1525.1251226실버A로케이팅 홀 & 변환 홀42-125123119,9M620M617,66,5105185649- 요청 시
K1525.1251426실버A로케이팅 홀 & 변환 홀42-125143119,9M620M617,66,5105185649- 요청 시
K1525.1601426실버A로케이팅 홀 & 변환 홀55-160143626M826M617,86,5137208057- 요청 시
K1525.1601626실버A로케이팅 홀 & 변환 홀55-160163626M826M617,88137208057- 요청 시
K1525.125121046검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음424125123119,9M620M617,66,510518564913,8 요청 시
K1525.125141056검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음425125143119,9M620M617,66,510518564916,3 요청 시
K1525.160141056검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음555160143626M826M617,86,513720805716,3 요청 시
K1525.160161056검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음555160163626M826M617,8813720805718,3 요청 시
K1525.125122046실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음424125123119,9M620M617,66,510518564913,8 요청 시
K1525.125142056실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음425125143119,9M620M617,66,510518564916,3 요청 시
K1525.160142056실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음555160143626M826M617,86,513720805716,3 요청 시
K1525.160162056실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음555160163626M826M617,8813720805718,3 요청 시
K1525.12512104검정C천공(슬롯 유)424125123119,9M620-17,6-10518564913,8 요청 시
K1525.12514105검정C천공(슬롯 유)425125143119,9M620-17,6-10518564916,3 요청 시
K1525.16014105검정C천공(슬롯 유)555160143626M826-17,8-13720805716,3 요청 시
K1525.16016105검정C천공(슬롯 유)555160163626M826-17,8-13720805718,3 요청 시
K1525.12512204실버C천공(슬롯 유)424125123119,9M620-17,6-10518564913,8 요청 시
K1525.12514205실버C천공(슬롯 유)425125143119,9M620-17,6-10518564916,3 요청 시
K1525.16014205실버C천공(슬롯 유)555160143626M826-17,8-13720805716,3 요청 시
K1525.16016205실버C천공(슬롯 유)555160163626M826-17,8-13720805718,3 요청 시
K1525.125121검정E로케이팅 홀 있음42-125123119,9M620-17,6-105185649- 요청 시
K1525.125141검정E로케이팅 홀 있음42-125143119,9M620-17,6-105185649- 요청 시
K1525.160141검정E로케이팅 홀 있음55-160143626M826-17,8-137208057- 요청 시
K1525.160161검정E로케이팅 홀 있음55-160163626M826-17,8-137208057- 요청 시
K1525.125122실버E로케이팅 홀 있음42-125123119,9M620-17,6-105185649- 요청 시
K1525.125142실버E로케이팅 홀 있음42-125143119,9M620-17,6-105185649- 요청 시
K1525.160142실버E로케이팅 홀 있음55-160143626M826-17,8-137208057- 요청 시
K1525.160162실버E로케이팅 홀 있음55-160163626M826-17,8-137208057- 요청 시