제품 그룹
크랭크 그립, 알루미늄, 안전 원통 그립 포함
K0998

크랭크 그립, 알루미늄, 안전 원통 그립 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:크랭크, 알루미늄.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
표면 마무리:크랭크, 검정 파우더 코팅.
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
정보:DIN 469와 유사.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0998 크랭크 그립, 알루미늄, 안전 원통 그립 포함 367 kB

도면 (전체 요약)

크랭크 그립, 알루미늄, 안전 원통 그립 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LSWCAD액세서리가격주문
K0998.1110로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음80241016-87,547,52213,6-100- 요청 시
K0998.1212로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음100281220-10758,52516-124- 요청 시
K0998.1314로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음125301425-139822815,8-153- 요청 시
K0998.1417로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음160341725-143823219,6-190- 요청 시
K0998.11106천공안전80241016M687,547,52213,47,5100- 요청 시
K0998.12126천공안전100281220M6106,958,426167,5124- 요청 시
K0998.13146천공안전125301426M6139,182,12815,87,5153- 요청 시
K0998.14176천공안전160341726M6143,182,13219,67,5190- 요청 시
K0998.2110사각 소켓크로스 보어 없음8024-16-87,547,52213,6-10010 요청 시
K0998.2212사각 소켓크로스 보어 없음10028-20-10758,52516-12412 요청 시
K0998.2314사각 소켓크로스 보어 없음12530-25-139822815,8-15314 요청 시
K0998.2417사각 소켓크로스 보어 없음16034-25-143823219,6-19017 요청 시
K0998.21106사각 소켓안전8024-16M687,547,52213,47,510010 요청 시
K0998.22126사각 소켓안전10028-20M6106,958,426167,512412 요청 시
K0998.23146사각 소켓안전12530-26M6139,182,12815,87,515314 요청 시
K0998.24176사각 소켓안전16034-26M6143,182,13219,67,519017 요청 시