제품 그룹
알루미늄 디스크 핸드 휠, 회전형 원통 그립 있음
K0161_MDG

알루미늄 디스크 핸드 휠, 회전형 원통 그립 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:디스크 핸드 휠, 알루미늄.
원통형 그립 열경화성 PF 31-DIN 7708,
검정색. 축 부품, 스틸, 아연 도금.
표면 마무리:검정색, 분말 코팅.
휠 림, 회전.
요청 시:사각 소켓 허브특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0161_MDG 알루미늄 디스크 핸드 휠, 회전형 원통 그립 있음 314 kB

도면

알루미늄 디스크 핸드 휠, 회전형 원통 그립 있음
알루미늄 디스크 핸드 휠, 회전형 원통 그립 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1D1D2D3L1L3B3
T
회전 원통형 그립CAD액세서리가격주문
K0161.41080X10로케이팅홀 슬롯없8010H7261631--ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.41080X12로케이팅홀 슬롯없8012H7261631--ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.41100X10로케이팅홀 슬롯없10010H7311734--ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.41100X12로케이팅홀 슬롯없10012H7311734--ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.41125X12로케이팅홀 슬롯없12512H7301837--ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.41125X14로케이팅홀 슬롯없12514H7301837--ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.41140X14로케이팅홀 슬롯없14014H7341934--ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.41140X15로케이팅홀 슬롯없14015H7341934--ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.41160X15로케이팅홀 슬롯없16015H7402040--ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.41160X16로케이팅홀 슬롯없16016H7402040--ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.41200X18로케이팅홀 슬롯없20018H7502446--ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.41200X20로케이팅홀 슬롯없20020H7502446--ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.41250X22로케이팅홀 슬롯없25022H7502849--ø31 x M12 x 102 요청 시
K0161.41250X24로케이팅홀 슬롯없25024H7502849--ø31 x M12 x 102 요청 시
K0161.51080X10로케이팅홀 슬롯있8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.51080X12로케이팅홀 슬롯있8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.51100X10로케이팅홀 슬롯있10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.51100X12로케이팅홀 슬롯있10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.51125X12로케이팅홀 슬롯있12512H7301837413,8ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.51125X14로케이팅홀 슬롯있12514H7301837516,3ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.51140X14로케이팅홀 슬롯있14014H7341934516,3ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.51140X15로케이팅홀 슬롯있14015H7341934517,3ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.51160X15로케이팅홀 슬롯있16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.51160X16로케이팅홀 슬롯있16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.51200X18로케이팅홀 슬롯있20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.51200X20로케이팅홀 슬롯있20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.51250X22로케이팅홀 슬롯있25022H7502849624,8ø31 x M12 x 102 요청 시
K0161.51250X24로케이팅홀 슬롯있25024H7502849827,3ø31 x M12 x 102 요청 시