제품 그룹
샤프트 고정용 홈 있는 볼트는 포크 헤드에 적
K1454

샤프트 고정용 홈 있는 볼트는 포크 헤드에 적

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:스틸: 전기 아연 도금
스테인레스 스틸: 자연적 마무리
정보:홈 있는 볼트는 포크 헤드 DIN 71752에 적합합니다. DIN 6799(KL 잠금 와셔 혹은 SL 잠금 와셔로 대체 가능) 샤프트용 잠금 와셔로 잠급니다.


샤프트 고정 장치는 볼트용 잠금 부품으로으로 사용됩니다. 적합한 포크 헤드와 결합하면 완벽하게 기능하는 포크 조인트가 완성됩니다.
액세서리:특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1454 샤프트 고정용 홈 있는 볼트는 포크 헤드에 적 219 kB

도면

샤프트 고정용 홈 있는 볼트는 포크 헤드에 적

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질D1

D2D3AKLMZ1Z2CAD액세서리가격주문
K1454.004085스틸43,268,5110,50,640,50,5 요청 시
K1454.005105스틸54810,51,5130,740,50,5 요청 시
K1454.006125스틸65912,51,515,50,7410,5 요청 시
K1454.008165스틸861216,52200,940,51 요청 시
K1454.010205스틸1081420,52251,0511 요청 시
K1454.012245스틸1291724,53301,1511,5 요청 시
K1454.014275스틸14101927,53331,251,251,5 요청 시
K1454.016325스틸16122132,5338,51,351,51,5 요청 시
K1454.020405스틸2017,52640,54461,91,52 요청 시
K1454.025505스틸25183250,55571,91,52 요청 시
K1454.104085스테인레스 스틸43,268,5110,50,640,50,5 요청 시
K1454.105105스테인레스 스틸54810,51,5130,740,50,5 요청 시
K1454.106125스테인레스 스틸65912,51,515,50,7410,5 요청 시
K1454.108165스테인레스 스틸861216,52200,940,51 요청 시
K1454.110205스테인레스 스틸1081420,52251,0511 요청 시
K1454.112245스테인레스 스틸1291724,53301,1511,5 요청 시
K1454.114275스테인레스 스틸14101927,53331,251,251,5 요청 시
K1454.116325스테인레스 스틸16122132,5338,51,351,51,5 요청 시
K1454.120405스테인레스 스틸2017,52640,54461,91,52 요청 시