제품 그룹
슬라이딩 베어링 조인트 헤드  암나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4
K0721

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

하우징, 단조 스테인레스 스틸 1.4057.
볼 조인트 1.4034 경화 및 연마.
베어링 쉘, 스테인레스 스틸 1.4571.

표면 마무리:광택.정보:로드 엔드 슬라이딩 베어링은 정비가
필요 없음.
연결 치수는 DIN 648 시리즈 KA에 해당함.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0721 슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4 235 kB

도면

슬라이딩 베어링 조인트 헤드  암나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면 마무리

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWα부하 등급
동적
kN
부하 등급
정적
kN
CAD액세서리가격주문
K0721.05오른손잡이 나사5M5911271848611,111010913°7,511,8 요청 시
K0721.06오른손잡이 나사6M610133020596,7512,712101113°9,313,1 요청 시
K0721.08오른손잡이 나사8M812,5163624512915,8716121313°16,720,7 요청 시
K0721.10오른손잡이 나사10M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 요청 시
K0721.10125오른손잡이 나사10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 요청 시
K0721.12오른손잡이 나사12M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5 요청 시
K0721.12125오른손잡이 나사12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5 요청 시
K0721.16오른손잡이 나사16M16222764428211528,5728222215°52,760,6 요청 시
K0721.1615오른손잡이 나사16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6 요청 시
K0721.20오른손잡이 나사20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1 요청 시
K0721.22오른손잡이 나사22M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7 요청 시
K0721.051왼손잡이 나사5M5911271848611,111010913°7,511,8 요청 시
K0721.061왼손잡이 나사6M610133020596,7512,712101113°9,313,1 요청 시
K0721.081왼손잡이 나사8M812,5163624512915,8716121313°16,720,7 요청 시
K0721.101왼손잡이 나사10M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 요청 시
K0721.101251왼손잡이 나사10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 요청 시
K0721.121왼손잡이 나사12M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5 요청 시
K0721.121251왼손잡이 나사12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5 요청 시
K0721.161왼손잡이 나사16M16222764428211528,5728222215°52,760,6 요청 시
K0721.16151왼손잡이 나사16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6 요청 시
K0721.201왼손잡이 나사20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1 요청 시
K0721.221왼손잡이 나사22M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7 요청 시