제품 그룹
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4
K0720

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

하우징, 단조 스테인레스 스틸 1.4057.
볼 조인트 1.4034 경화 및 연마.
베어링 쉘, 스테인레스 스틸 1.4571.

표면 마무리:광택.정보:로드 엔드 슬라이딩 베어링은 정비가
필요 없음.
연결 치수는 DIN 648 시리즈 KA에 해당함.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0720 슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4 238 kB

도면

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면 마무리

DD1ABHH1KLL1α부하 등급
동적
kN
부하 등급
정적
kN
CAD액세서리가격주문
K0720.05오른손잡이 나사5M533188611,1120913°7,56,2 요청 시
K0720.06오른손잡이 나사6M6362096,7512,7221213°9,38,8 요청 시
K0720.08오른손잡이 나사8M8422412915,87251513°16,716,1 요청 시
K0720.10오른손잡이 나사10M1048281410,519,05291513°23,425,5 요청 시
K0720.12오른손잡이 나사12M125432161222,22331913°3234,5 요청 시
K0720.16오른손잡이 나사16M166642211528,57402215°52,760,6 요청 시
K0720.20오른손잡이 나사20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 요청 시
K0720.22오른손잡이 나사22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 요청 시
K0720.051왼손잡이 나사5M533188611,1120913°7,56,2 요청 시
K0720.061왼손잡이 나사6M6362096,7512,7221213°9,38,8 요청 시
K0720.081왼손잡이 나사8M8422412915,87251513°16,716,1 요청 시
K0720.101왼손잡이 나사10M1048281410,519,05291513°23,425,5 요청 시
K0720.121왼손잡이 나사12M125432161222,22331913°3234,5 요청 시
K0720.161왼손잡이 나사16M166642211528,57402215°52,760,6 요청 시
K0720.201왼손잡이 나사20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 요청 시
K0720.221왼손잡이 나사22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 요청 시