제품 그룹
볼 시트용 안전 브라켓 DIN 71805
K0714

볼 시트용 안전 브라켓 DIN 71805

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스프링, 스틸.표면 마무리:아연 도금 및 피막처리정보:볼 시트용 DIN 71805.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0714 볼 시트용 안전 브라켓 DIN 71805 103 kB

도면

볼 시트용 안전 브라켓 DIN 71805

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

D8YD1 볼 컵에
적합
CAD액세서리가격주문
K0714.087128 요청 시
K0714.108,712,510 요청 시
K0714.131115,713 요청 시
K0714.16131916 요청 시
K0714.19202419 요청 시