제품 그룹
인장력용 축 조인트 조절 가능
K1936

인장력용 축 조인트 조절 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금 및 크롬 처리된 볼 스터드.
아연 도금된 볼 시트 및 너트.
정보:인장력 흡수에 사용하기에 적합한 축 조인트. 클램핑 너트를 통해 볼의 움직임에 영향을 미치거나 볼을 완전히 고정할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1936 인장력용 축 조인트 조절 가능 232 kB

도면 (전체 요약)

인장력용 축 조인트 조절 가능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D1D2ALL3EαF
kN
M
Nm
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K1936.1006A10M62523,5111220°2,55,212,4 요청 시
K1936.1308A13M83029,5131624°58,813,2 요청 시
K1936.1610A16M103536162028°7,514,516,4 요청 시
K1936.1612A16M123536162428°7,514,516,4 요청 시
K1936.21006B10M62123,5111220°2,55,212,4 요청 시
K1936.21308B13M82629,5131424°58,813,2 요청 시
K1936.21610B16M103536161628°7,514,516,4 요청 시
K1936.21612B16M123536161628°7,514,516,4 요청 시
K1936.31006C10M62123,5-1220°2,55,212,4 요청 시
K1936.31308C13M82629,5-1424°58,813,2 요청 시
K1936.31610C16M103536-1628°7,514,516,4 요청 시
K1936.41006D10M62523,5-1220°2,55,212,4 요청 시
K1936.41308D13M83029,5-1624°58,813,2 요청 시
K1936.41610D16M103536-2028°7,514,516,4 요청 시