제품 그룹
비차폐 스크루 잠금 기능이 있는 부시 M8x1 소켓, B형, 앵글형 소켓
K1874_B

비차폐 스크루 잠금 기능이 있는 부시 M8x1 소켓, B형, 앵글형 소켓

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징: 플라스틱.
케이블: PUR(4핀 PVC).
와이어 절연: 폴리프로필렌(4핀 PVC).
접점: 구리 합금.
접점 표면: Au(금).
잠금 매커니즘: 아연 다이캐스트 니켈 플레이트.
표면 마무리:부시(암).
하우징 색상: 검정.
케이블 색상: 검정.
정보:스크루 잠금 기능이 있는 커넥터.
케이블에 몰딩된 커넥터.
색상 코드 DIN 47100에 따른 코어 식별.
식별코드 A. 잠금 메커니즘의 권장 조임 토크 0.4Nm.
커넥터는 플랜트, 제어 및 전기 장치 제조에 사용하도록 설계되었습니다.
기술 데이터:커넥터 사이클 수: ≥ 100.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1874_B 비차폐 스크루 잠금 기능이 있는 부시 M8x1 소켓, B형, 앵글형 소켓 260 kB

도면

비차폐 스크루 잠금 기능이 있는 부시 M8x1 소켓, B형, 앵글형 소켓

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2타입형태 타입PD1

L도선 단면 도선 x 수보호 등급작동 전압
V
정격-
충격 전압
V
CAD액세서리가격주문
K1874.030X20003핀B앵글형 부시20004,1253 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 요청 시
K1874.030X50003핀B앵글형 부시50004,1253 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 요청 시
K1874.031X30004-폴B앵글형 부시30004,8254 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 요청 시
K1874.031X50004-폴B앵글형 부시50004,8254 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 요청 시
K1874.032X30008핀B앵글형 부시30005,5248 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 요청 시
K1874.032X50008핀B앵글형 부시50005,5248 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 요청 시
주문 번호

정격 전류
(40 °C)
A
도체 저항
(20 °C)
Ω/Km
오염도정격 전압
V
시험 전압
V
굴곡 반경
케이블
이동
CAD액세서리가격주문
K1874.030X20004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 요청 시
K1874.030X50004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 요청 시
K1874.031X30004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 요청 시
K1874.031X50004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 요청 시
K1874.032X30001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 요청 시
K1874.032X50001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 요청 시
주문 번호

굴곡 반경
케이블
고정
숫자
굽힘 사이클
최대
온도 범위
케이블
이동
온도 범위
케이블
고정
EMC 호환성무할로겐CAD액세서리가격주문
K1874.030X2000≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- 요청 시
K1874.030X5000≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- 요청 시
K1874.031X3000≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-아니오 요청 시
K1874.031X5000≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-아니오 요청 시
K1874.032X3000≥ 6 x D12000000 (25 °C)-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-아니오 요청 시
K1874.032X5000≥ 6 x D12000000 (25 °C)-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-아니오 요청 시