제품 그룹
각진 힌 고정 너트 포함
K1338

각진 힌 고정 너트 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

힌지 스테인리스 스틸 1.4305.
고정 소재 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:광택.정보:수평형? 구조용 스크류 체결식 힌지.
경량 및 중량 버전.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1338 각진 힌 고정 너트 포함 297 kB

도면

각진 힌 고정 너트 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AA1A2A3A4BB1B2B3D1D2H1H2H3L1T하중
N
CAD액세서리가격주문
K1338.106300284530107,51840,228,21213M66713121682600 요청 시
K1338.10840035614014102651351618M8810181620104800 요청 시