{"product":{"productId":"agid.20661","price":55995.62,"name":"힌지 나사로 연결 가능한 타입:A 75X102, 스테인레스 스틸 A2무광택 폴리시, 구성 요소:스테인레스 스틸, A1=18,5,A2=18,5, A3=37,5, A4=37,5"},"currency":"KRW"}
Hinge
나사로 연결 가능한
스테인레스 스틸 A2
무광택 폴리시
- 두 개의 고정된 부품을 서로 유연하게 연결
- 분야: 기계 공학, 가구 제작, 도어, 플랩, 후드
- 스테인레스 스틸 1.4301
- 버전: 무광택
- 인세트 도어용
판매 단위
₩55,996 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A1=좌측 보어 홀 간격
18,5
A2=우측 보어 홀 간격
18,5
A3=좌측 윙 길이
37,5
A4=우측 윙 길이
37,5
A=길이
75
B=너비
102
A5
27,5
A6
27,5
B1
110
B2
76
B3
13
B4
25
B5
25
D1
6,7
D2
8
H
14
H1
3,8
H2
2
Item
Hinge
고정 방법
고정 구멍
구성품 재질
스테인리스 스틸
모델 1
나사로 연결 가능한
본체 재질
스테인레스 스틸 A2
스틸 키
1.4301
제품 타입
힌지
타입
A
표면
기본 몸체
무광택 폴리시
하중
N
8000
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
무광택 폴리시
정보
내부 도어용 스크류 체결식 힌지. 열림 각도 최대 270°.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.