제품 그룹
커넥터 부시 M12x1, 스크루 잠금 기능
K1498

커넥터 부시 M12x1, 스크루 잠금 기능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:하우징: 플라스틱.
케이블: 폴리우레탄
(4핀 길이 3m 및 5m PVC.
8핀 길이 10m PVC.
12핀 길이 10m PVC).
절연 전선: 폴리프로필렌
(4핀 길이 3m 및 5m PVC.
8핀 길이 10m PVC.
12핀 길이 10m PVC).
접점: 구리 합금.
접점 표면: Au(금).
잠금 매커니즘: 아연 다이캐스트 니켈 플레이트.
표면 마무리:부시(암).
하우징 색상: 검정.
케이블 색상: 검정.
정보:스크루 잠금 기능이 있는 커넥터.
케이블에 몰딩된 커넥터.
색상 코드 DIN 47100에 따른 코어 식별.
식별코드 A. 잠금 메커니즘의 권장 조임 토크 0.6Nm.
커넥터는 플랜트, 제어 및 전기 장치 제조에 사용하도록 설계되었습니다.
기술 데이터:커넥터 사이클 수: ≥ 100.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1498 커넥터 부시 M12x1, 스크루 잠금 기능 315 kB

도면 (전체 요약)

커넥터 부시 M12x1, 스크루 잠금 기능

스크루 잠금 장치가 있는 커넥터 부시 M12x1, A형, 직선형 부시

자세한 정보

도면

스크루 잠금 장치가 있는 커넥터 부시 M12x1, A형, 직선형 부시

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2타입형태 타입PD1

L도선 단면 도선 x 수보호 등급작동 전압
V
CAD액세서리가격주문
K1498.1203X20003핀A직선형 부시20004,1383 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 요청 시
K1498.1203X50003핀A직선형 부시50004,1383 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 요청 시
K1498.1204X30004-폴A직선형 부시3000538N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 요청 시
K1498.1204X50004-폴A직선형 부시5000538N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 요청 시
K1498.1208X25008핀A직선형 부시25005,843,58 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 요청 시
K1498.1208X50008핀A직선형 부시50005,843,58 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 요청 시
K1498.1208X100008핀A직선형 부시10000643,58 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 요청 시
K1498.1212X300012핀A직선형 부시3000643,512 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 요청 시
K1498.1212X500012핀A직선형 부시5000643,512 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 요청 시
K1498.1212X1000012핀A직선형 부시10000643,512 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 요청 시
주문 번호

정격-
충격 전압
V
정격 전류
(40 °C)
A
도체 저항
(20 °C)
Ω/Km
오염도정격 전압
V
시험 전압
V
CAD액세서리가격주문
K1498.1203X200025004573300 AC2500 AC 요청 시
K1498.1203X500025004573300 AC2500 AC 요청 시
K1498.1204X300025004603300 AC2000 AC 요청 시
K1498.1204X500025004603300 AC2000 AC 요청 시
K1498.1208X25008002793300 AC2500 AC 요청 시
K1498.1208X50008002793300 AC2500 AC 요청 시
K1498.1208X100008002793300 AC2000 AC 요청 시
K1498.1212X30008001,51383300 AC1500 AC 요청 시
K1498.1212X50008001,51383300 AC1500 AC 요청 시
K1498.1212X100008001,51383300 AC1500 AC 요청 시
주문 번호

굴곡 반경
케이블
이동
굴곡 반경
케이블
고정
숫자
굽힘 사이클
최대
온도 범위
케이블
이동
온도 범위
케이블
고정
EMC 호환성무할로겐CAD액세서리가격주문
K1498.1203X2000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- 요청 시
K1498.1203X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- 요청 시
K1498.1204X3000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-아니오 요청 시
K1498.1204X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-아니오 요청 시
K1498.1208X2500≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- 요청 시
K1498.1208X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- 요청 시
K1498.1208X10000≥ 10 x D1≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-아니오 요청 시
K1498.1212X3000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C- 요청 시
K1498.1212X5000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C- 요청 시
K1498.1212X10000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-5 °C - +70 °C-30 °C - +70 °C-아니오 요청 시

스크루 잠금 기능이 있는 커넥터 부시 M12x1, B형, 앵글형 소켓

자세한 정보

도면

스크루 잠금 기능이 있는 커넥터 부시 M12x1, B형, 앵글형 소켓

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2타입형태 타입PD1

LL1도선 단면 도선 x 수보호 등급작동 전압
V
CAD액세서리가격주문
K1498.11203X20003핀B앵글형 부시20004,139283 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 요청 시
K1498.11203X50003핀B앵글형 부시50004,139283 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 요청 시
K1498.11204X30004-폴B앵글형 부시300053928N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 요청 시
K1498.11204X50004-폴B앵글형 부시500053928N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 요청 시
K1498.11208X30008핀B앵글형 부시30005,839328 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 요청 시
K1498.11208X50008핀B앵글형 부시50005,839328 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 요청 시
K1498.11208X100008핀B앵글형 부시10000639328 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 요청 시
K1498.11212X300012핀B앵글형 부시30006393212 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 요청 시
K1498.11212X500012핀B앵글형 부시50006393212 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 요청 시
K1498.11212X1000012핀B앵글형 부시100006393212 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 요청 시
주문 번호

정격-
충격 전압
V
정격 전류
(40 °C)
A
도체 저항
(20 °C)
Ω/Km
오염도정격 전압
V
시험 전압
V
CAD액세서리가격주문
K1498.11203X200025004573300 AC2500 AC 요청 시
K1498.11203X500025004573300 AC2500 AC 요청 시
K1498.11204X300025004603300 AC2000 AC 요청 시
K1498.11204X500025004603300 AC2000 AC 요청 시
K1498.11208X30008002793300 AC2500 AC 요청 시
K1498.11208X50008002793300 AC2500 AC 요청 시
K1498.11208X100008002793300 AC2000 AC 요청 시
K1498.11212X30008001,51383300 AC1500 AC 요청 시
K1498.11212X50008001,51383300 AC1500 AC 요청 시
K1498.11212X100008001,51383300 AC1500 AC 요청 시
주문 번호

굴곡 반경
케이블
이동
굴곡 반경
케이블
고정
숫자
굽힘 사이클
최대
온도 범위
케이블
이동
온도 범위
케이블
고정
EMC 호환성무할로겐CAD액세서리가격주문
K1498.11203X2000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- 요청 시
K1498.11203X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- 요청 시
K1498.11204X3000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-아니오 요청 시
K1498.11204X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-아니오 요청 시
K1498.11208X3000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- 요청 시
K1498.11208X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- 요청 시
K1498.11208X10000≥ 10 x D1≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-아니오 요청 시
K1498.11212X3000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C- 요청 시
K1498.11212X5000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C- 요청 시
K1498.11212X10000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-55 °C - +70 °C-30 °C - +70 °C-아니오 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059