{"product":{"productId":"agid.31960","price":23620.65,"name":"스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 바 힌지"},"currency":"KRW"}
재료
스틸, 스테인레스 스틸 A2 및 알루미늄
더 보기
더 적게 표시
스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 바 힌지, 블라스팅 처리된 A
시작하여
₩23,621
부가세 별도
배송비 별도
스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 바 힌지, 블라스팅 처리된 B
시작하여
₩55,595
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸, 스테인레스 스틸 A2 및 알루미늄
정보
피아노 힌지로 알려져 있기도 한 바 힌지는 다양한 응용 분야에 적합한 고품질 솔루션을 제공하며 드릴링된 버전과 드릴링되지 않은 버전으로 구매할 수 있습니다. 스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄으로 제작된 이 힌지는 견고함과 다용도성의 뛰어난 조합을 제공합니다.
정밀한 설계 덕분에 바 힌지는 부드럽게 움직이고 마모 흔적없이 오래 사용할 수 있습니다. 드릴된 버전은 설치가 간편하고 빠른 체결 솔루션을 제공하며, 드릴링되지 않은 버전은 설치 시 극대화된 유연성을 제공합니다.
정밀한 설계 덕분에 바 힌지는 부드럽게 움직이고 마모 흔적없이 오래 사용할 수 있습니다. 드릴된 버전은 설치가 간편하고 빠른 체결 솔루션을 제공하며, 드릴링되지 않은 버전은 설치 시 극대화된 유연성을 제공합니다.