- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- K0434
힌지 플라스틱, 탈착식, 좌
- K0434
힌지 플라스틱, 탈착식, 우
- K0435
힌지 플라스틱
- K1963
경첩은 플라스틱, 분리 가능, 이동 가능
- K0436
힌지 플라스틱, 클램핑 기능
- K0437
플라스틱 힌지 긴 홀
- K0438
힌지 플라스틱, 가이드 탭, 탈착식
- K0439
힌지 플라스틱, 래칭 기능
- K0440
힌지 플라스틱, 마찰 조절형
- K1195
힌지, 알루미늄 소재, 마찰 조절형
- K1196
힌지, 알루미늄 소재, 마찰 조절형
- K1518
힌지, 스테인리스 스틸, 사전 설정된 마찰 효과
- K1197
힌지, 알루미늄 소재, 래칭 기능
- K1198
힌지, 알루미늄 소재, 래칭 기능
- K1004
고정 구멍이 있는 플라스틱 힌지
- K1005
부시가 있는 플라스틱 힌지
- K1006
고정 나사가 있는 플라스틱 힌지
- K1007
부시와 고정 나사가 있는 플라스틱 힌지
- K2119
핀 힌지, 플라스틱
- K0441
긴 홀 아연 다이캐스팅 힌지
- K0442
힌지 아연 다이캐스팅, 클램핑 기능
- K1897
아연 다이캐스 힌지
- K1898
아연 다이캐스 힌지, 조정 가능
- K1899
아연 다이캐스 힌지, 고정 나사 포함
- K2101
힌지 알루미늄, 내부, 브리지 타입 I 포함
- K2102
힌지 절반 알루미늄, 내부
- K2103
힌지 절반 알루미늄, 외부
- K2104
차축 스테인레스 스틸 힌지 절반용
- K2105
플라스틱 커버 플러그 힌지 절반용
- K0579
힌지 알루미늄, 탈착식, 좌
- K0579
힌지 알루미늄, 탈착식, 우
- K0580
힌지 알루미늄
- K1084
스테인리스 스틸 경첩
- K1343
스테인리스 스틸 경첩
- K1852
힌지, 스테인리스 스틸
- K1964
분리 가능한 스테인리스 스틸 경첩, 이동 가능
- K1853
힌지, 스테인리스 스틸, 고정 나사 포함
- K1900
스테인레스 스틸 힌지, 조정 가능
- K1085
스테인리스 스틸 경첩
- K1341
스테인리스 스틸 경첩
- K1809
힌지, 스테인리스 스틸
- K1810
힌지, 스테인리스 스틸, 고정 나사 있음
- K1346
스크류 체결식 힌지, 조절 가능, 스테인레스 스틸
- K1348
스테인리스 스틸 경첩
- K1345
힌지, 스테인리스 스틸 탈착식, 우
- K1345
힌지, 스테인리스 스틸 탈착식, 좌
- K1342
스테인레스 스틸로 된 탈착식 힌지
- K1347
스크류 체결식 힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K1141
힌지, 스틸 소재, 반영구적
- K1082
힌지, 강판 또는 스테인리스 강판
- K1349
스테인레스 스틸로 된 스크류 체결식 힌지
- K1517
힌지, 스테인리스 스틸
- K1447
힌지, 스틸 또는 스테인레스 스틸 내부용, 열림 각도 90°
- K1448
힌지, 스틸 또는 스테인레스 스틸 내부용, 열림 각도 125°
- K1449
스틸 힌지, 내부용, 오픈 각도 110°
- K1519
힌지, 스틸, 내부용, 오픈 각도 110°
- K1140
힌지, 용접 가능
- K1805
힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 용접 가능
- K1173
스프링 힌지스틸, 스테인리스 스틸 혹은 알루미늄, 50 mm
- K1174
스프링 힌지 스틸 혹은 스테인레스 스틸 소재, 75mm
- K1175
스프링 힌지스틸, 스테인리스 스틸 혹은 알루미늄, 120 mm
- K1176
스프링 힌지, 스틸 및 스테인레스 스틸 소재, 180mm
- K1177
스프링 힌지 스틸 혹은 스테인레스 스틸 소재, 240mm
- K1178
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20Nm
- K1179
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.35Nm
- K1665
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.50Nm
- K1180
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.7Nm
- K1666
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.7Nm, 긴 버전
- K1667
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.9Nm, 긴 버전
- K1181
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 1.3Nm
- K1182
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 3.8Nm
- K1142
각진 힌 고정 너트 포함
- K1143
각진 힌지 고정 너트 포함, 긴 버전
- K1338
각진 힌 고정 너트 포함
- K1144
각진 힌지 카운터 보 있음, 긴 버전
- K1304
스테인레스 스틸로 된 힌지, 스크류 체결 가능
- K0985
스테인레스 스틸 힌지 용접 가능
- K1337
스테인레스 스틸 힌지 용접 가능
- K0984
힌지 용접 가능
- K1499
안전 힌지 스위치
- K1501
안전 힌지 스위치, 긴 모델
- K1874
커넥터 M8x1 스크루 잠금 기능이 있는 부시, 비차폐형
- K1498
커넥터 부시 M12x1, 스크루 잠금 기능
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1447힌지, 스틸 또는 스테인레스 스틸 내부용, 열림 각도 90° |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸, 축 및 커넥팅 부품, 스테인레스 스틸 1.4016.
스테인레스 스틸 1.4404, 축 및 커넥팅 부품, 스테인레스 스틸 1.4404.표면 마무리:아연 도금. 자연적 마무리.조립:- 오목 또는 표면 조립에 적합. - 우측 또는 좌측 장착 가능. - 수평 또는 수직 사용도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | C | D | S | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1447.442932 | 스틸 | 44 | 34 | 20 | 29 | 13 | 6 | 9,5 | 32 | 3,5 | 2 | | | 요청 시 | | K1447.1442932 | 스테인레스 스틸 A4 | 44 | 34 | 20 | 29 | 13 | 6 | 9,5 | 32 | 3,5 | 2 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|