- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- K0434
힌지 플라스틱, 탈착식, 좌
- K0434
힌지 플라스틱, 탈착식, 우
- K0435
힌지 플라스틱
- K1963
경첩은 플라스틱, 분리 가능, 이동 가능
- K0436
힌지 플라스틱, 클램핑 기능
- K0437
플라스틱 힌지 긴 홀
- K0438
힌지 플라스틱, 가이드 탭, 탈착식
- K0439
힌지 플라스틱, 래칭 기능
- K0440
힌지 플라스틱, 마찰 조절형
- K1195
힌지, 알루미늄 소재, 마찰 조절형
- K1196
힌지, 알루미늄 소재, 마찰 조절형
- K1518
힌지, 스테인리스 스틸, 사전 설정된 마찰 효과
- K1197
힌지, 알루미늄 소재, 래칭 기능
- K1198
힌지, 알루미늄 소재, 래칭 기능
- K1004
고정 구멍이 있는 플라스틱 힌지
- K1005
부시가 있는 플라스틱 힌지
- K1006
고정 나사가 있는 플라스틱 힌지
- K1007
부시와 고정 나사가 있는 플라스틱 힌지
- K2119
핀 힌지, 플라스틱
- K0441
긴 홀 아연 다이캐스팅 힌지
- K0442
힌지 아연 다이캐스팅, 클램핑 기능
- K1897
아연 다이캐스 힌지
- K1898
아연 다이캐스 힌지, 조정 가능
- K1899
아연 다이캐스 힌지, 고정 나사 포함
- K2101
힌지 알루미늄, 내부, 브리지 포함
- K2102
힌지 절반 알루미늄, 내부
- K2103
힌지 절반 알루미늄, 외부
- K2104
차축 스테인레스 스틸 힌지 절반용
- K2105
플라스틱 커버 플러그 힌지 절반용
- K0579
힌지 알루미늄, 탈착식, 좌
- K0579
힌지 알루미늄, 탈착식, 우
- K0580
힌지 알루미늄
- K1084
스테인리스 스틸 경첩
- K1343
스테인리스 스틸 경첩
- K1852
힌지, 스테인리스 스틸
- K1964
분리 가능한 스테인리스 스틸 경첩, 이동 가능
- K1853
힌지, 스테인리스 스틸, 고정 나사 포함
- K1900
스테인레스 스틸 힌지, 조정 가능
- K1085
스테인리스 스틸 경첩
- K1341
스테인리스 스틸 경첩
- K1809
힌지, 스테인리스 스틸
- K1810
힌지, 스테인리스 스틸, 고정 나사 있음
- K1346
스크류 체결식 힌지, 조절 가능, 스테인레스 스틸
- K1348
스테인리스 스틸 경첩
- K1345
힌지, 스테인리스 스틸 탈착식, 우
- K1345
힌지, 스테인리스 스틸 탈착식, 좌
- K1342
스테인레스 스틸로 된 탈착식 힌지
- K1347
스크류 체결식 힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K1141
힌지, 스틸 소재, 반영구적
- K1082
힌지, 강판 또는 스테인리스 강판
- K1349
스테인레스 스틸로 된 스크류 체결식 힌지
- K1517
힌지, 스테인리스 스틸
- K1447
힌지, 스틸 또는 스테인레스 스틸 내부용, 열림 각도 90°
- K1448
힌지, 스틸 또는 스테인레스 스틸 내부용, 열림 각도 125°
- K1449
스틸 힌지, 내부용, 오픈 각도 110°
- K1519
힌지, 스틸, 내부용, 오픈 각도 110°
- K1140
힌지, 용접 가능
- K1805
힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 용접 가능
- K1173
스프링 힌지스틸, 스테인리스 스틸 혹은 알루미늄, 50 mm
- K1174
스프링 힌지 스틸 혹은 스테인레스 스틸 소재, 75mm
- K1175
스프링 힌지스틸, 스테인리스 스틸 혹은 알루미늄, 120 mm
- K1176
스프링 힌지, 스틸 및 스테인레스 스틸 소재, 180mm
- K1177
스프링 힌지 스틸 혹은 스테인레스 스틸 소재, 240mm
- K1178
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20Nm
- K1179
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.35Nm
- K1665
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.50Nm
- K1180
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.7Nm
- K1666
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.7Nm, 긴 버전
- K1667
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.9Nm, 긴 버전
- K1181
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 1.3Nm
- K1182
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 3.8Nm
- K1142
각진 힌 고정 너트 포함
- K1143
각진 힌지 고정 너트 포함, 긴 버전
- K1338
각진 힌 고정 너트 포함
- K1144
각진 힌지 카운터 보 있음, 긴 버전
- K1304
스테인레스 스틸로 된 힌지, 스크류 체결 가능
- K0985
스테인레스 스틸 힌지 용접 가능
- K1337
스테인레스 스틸 힌지 용접 가능
- K0984
힌지 용접 가능
- K1499
안전 힌지 스위치
- K1501
안전 힌지 스위치, 긴 모델
- K1874
커넥터 M8x1 스크루 잠금 기능이 있는 부시, 비차폐형
- K1498
커넥터 부시 M12x1, 스크루 잠금 기능
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:열가소성 강화 유리 섬유. 스테인레스 스틸 축.표면 마무리:힌지 검정색. 축 소재.정보:모든 힌지는 요청 시 알루미늄 프로파일의 슬롯(슬롯 6,8,10)용 가이드 탭과도 함께 제공될 수 있습니다. 이는 조립을 용이하게 하고 힌지의 비틀림을 막아주고 부하력을 더 강하게 합니다.
표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다. 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | D1 | D2 | D3 | H | F1 N | F2 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0434.2251515 | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 625 | 425 | | | 요청 시 | | K0434.2251518 | 55,5 | 15 | 17,5 | 26 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 500 | | | 요청 시 | | K0434.2251520 | 61,5 | 15 | 20 | 26 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 | | | 요청 시 | | K0434.2251523 | 64,5 | 15 | 22,5 | 26 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 요청 시 | | K0434.2251525 | 69,5 | 15 | 25 | 26 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 325 | | | 요청 시 | | K0434.2251528 | 74,5 | 15 | 27,5 | 26 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 320 | | | 요청 시 | | K0434.2251533 | 83,5 | 15 | 32,5 | 26 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 240 | | | 요청 시 | | K0434.2301815 | 55,5 | 17,5 | 15 | 29,5 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 450 | | | 요청 시 | | K0434.2301818 | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 500 | | | 요청 시 | | K0434.2301820 | 65 | 17,5 | 20 | 29,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 | | | 요청 시 | | K0434.2301823 | 68 | 17,5 | 22,5 | 29,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 요청 시 | | K0434.2301825 | 73 | 17,5 | 25 | 29,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 요청 시 | | K0434.2301828 | 78 | 17,5 | 27,5 | 29,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 요청 시 | | K0434.2301833 | 87 | 17,5 | 32,5 | 29,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 240 | | | 요청 시 | | K0434.2352015 | 61,5 | 20 | 15 | 35,5 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 | | | 요청 시 | | K0434.2352018 | 65 | 20 | 17,5 | 35,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 500 | | | 요청 시 | | K0434.2352020 | 71 | 20 | 20 | 35,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 400 | | | 요청 시 | | K0434.2352023 | 74 | 20 | 22,5 | 35,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 요청 시 | | K0434.2352025 | 79 | 20 | 25 | 35,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 요청 시 | | K0434.2352028 | 84 | 20 | 27,5 | 35,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 요청 시 | | K0434.2352033 | 93 | 20 | 32,5 | 35,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 240 | | | 요청 시 | | K0434.2402315 | 64,5 | 22,5 | 15 | 38,5 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 650 | 425 | | | 요청 시 | | K0434.2402318 | 68 | 22,5 | 17,5 | 38,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 500 | | | 요청 시 | | K0434.2402320 | 74 | 22,5 | 20 | 38,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 400 | | | 요청 시 | | K0434.2402323 | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 요청 시 | | K0434.2402325 | 82 | 22,5 | 25 | 38,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 요청 시 | | K0434.2402328 | 87 | 22,5 | 27,5 | 38,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 요청 시 | | K0434.2402333 | 96 | 22,5 | 32,5 | 38,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 240 | | | 요청 시 | | K0434.2452515 | 69,5 | 25 | 15 | 43,5 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 650 | 425 | | | 요청 시 | | K0434.2452518 | 73 | 25 | 17,5 | 43,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 500 | | | 요청 시 | | K0434.2452520 | 79 | 25 | 20 | 43,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 | | | 요청 시 | | K0434.2452523 | 82 | 25 | 22,5 | 43,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 요청 시 | | K0434.2452525 | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 325 | | | 요청 시 | | K0434.2452528 | 92 | 25 | 27,5 | 43,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 320 | | | 요청 시 | | K0434.2452533 | 101 | 25 | 32,5 | 43,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 240 | | | 요청 시 | | K0434.2502815 | 74,5 | 27,5 | 15 | 48,5 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 650 | 425 | | | 요청 시 | | K0434.2502818 | 78 | 27,5 | 17,5 | 48,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 500 | | | 요청 시 | | K0434.2502820 | 84 | 27,5 | 20 | 48,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 | | | 요청 시 | | K0434.2502823 | 87 | 27,5 | 22,5 | 48,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 요청 시 | | K0434.2502825 | 92 | 27,5 | 25 | 48,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 325 | | | 요청 시 | | K0434.2502828 | 97 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 320 | | | 요청 시 | | K0434.2502833 | 106 | 27,5 | 32,5 | 48,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 240 | | | 요청 시 | | K0434.2603318 | 87 | 32,5 | 17,5 | 57,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 500 | | | 요청 시 | | K0434.2603320 | 93 | 32,5 | 20 | 57,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 | | | 요청 시 | | K0434.2603323 | 96 | 32,5 | 22,5 | 57,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 요청 시 | | K0434.2603325 | 101 | 32,5 | 25 | 57,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 325 | | | 요청 시 | | K0434.2603328 | 106 | 32,5 | 27,5 | 57,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 900 | 320 | | | 요청 시 | | K0434.2603333 | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 900 | 240 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|