text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료

스틸.

스테인레스 스틸 1.4305.

스테인레스 스틸 A4 1.4401.

표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보
장착 또는 삽입 도어를 위한 고정 너트가 있는 각이 진 힌지.
내부에서 너트(M6 또는 M8)를 이용하여 고정합니다. 3개 부품으로 구성된 이 버전은탈착이 불가능합니다.
힌지는 좌측과 우측에 양쪽으로 사용할 수 있습니다. 오픈 각도는 180°입니다. 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
고정 너트와 와셔는 공급 범위에 포함되어 있습니다.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.