text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A1=좌측 보어 홀 간격
28
A2=우측 보어 홀 간격
15
A3=좌측 윙 길이
38
A4=우측 윙 길이
25
A=길이
63
B=너비
50
B2
30
B3
10
D1
6,5
D2
6
F2 N
5000
H
6
H1
11,5
Item
Hinge
고정 방법
고정 구멍
본체 재질
스테인레스 스틸 A4
스틸 키
1.4401
제품 타입
힌지
표면 기본 몸체
무광택 마무리

설명

재료

스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리
광택처리.
정보
과부하용 힌지
우측 또는 좌측 사용 가능.
열림 각도 270°.
예를 들면 DIN 7991 규격의 접시 머리 나사로 고정.

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.