제품 그룹
힌지 알루미늄, 탈착식, 좌
K0579

힌지 알루미늄, 탈착식, 좌

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 다이캐스팅.
스테인레스 스틸 축.
표면 마무리:힌지, 은색 파우더 코팅.
축, 자연적 마무리.
정보:표면 부품 및 알루미늄 프로파일용 힌지.
힌지는 플라스틱 캡과 함께 캐리어 볼트에 장착할 수 있습니다.

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
요청 시:알루미늄 재질용 가이드
탭(슬롯 5,6,8,10,12,14) 힌지.
서로 다른 윙 길이의 결합.
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0579 힌지 알루미늄, 탈착식, 좌 183 kB
 힌지 기술 정보 347 kB

도면

힌지 알루미늄, 탈착식, 좌

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

AA1A2A3A4BF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K0579.1251515521515262648410250 요청 시
K0579.13018185917,517,529,529,548450280 요청 시
K0579.1352020722020363648500250 요청 시
K0579.14023237722,522,538,538,548550200 요청 시
K0579.145252587252543,543,548550200 요청 시
K0579.15028289727,527,548,548,548550175 요청 시
K0579.160333311532,532,557,557,548575150 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059