{"product":{"productId":"agid.18450","price":27864.36,"name":"힌지, 각이 진 롱 버전 나사 너트 있음, 스틸 광택 처리, B=40,A=45, A1=30, A2=10"},"currency":"KRW"}
Square Hinge
나사 너트 있음
스틸
아연 도금
- 두 개의 고정된 부품을 서로 유연하게 연결
- 분야: 기계 공학, 가구 제작, 도어, 플랩, 후드
- 일반적으로 우측과 좌측에 사용 가능
- 오버레이 또는 인세트 도어용
- 고정 소재 포함
판매 단위
₩27,864 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=길이
45
B=너비
40
D1=바깥지름
M6
A1
30
A2
10
B1
28
Item
Square Hinge
고정 방법
고정 너트
모델 1
나사 너트 있음
버전 2
롱 버전
본체 색상
아연 도금
본체 재질
스틸
제품 타입
힌지, 각이 진
설명
재료
스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 A4 1.4401.
표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보
삽입 도어를 위한 고정 너트와 연장된 중간 부품이 있는 각이 진 힌지.
내부에서 너트(M6 또는 M8)를 이용하여 고정합니다.
힌지는 좌측과 우측에 양쪽으로 사용할 수 있습니다. 오픈 각도는 180°입니다.
조립되지 않은 상태로 공급됩니다. 고정 너트와 와셔는 공급 범위에 포함되어 있습니다.
내부에서 너트(M6 또는 M8)를 이용하여 고정합니다.
힌지는 좌측과 우측에 양쪽으로 사용할 수 있습니다. 오픈 각도는 180°입니다.
조립되지 않은 상태로 공급됩니다. 고정 너트와 와셔는 공급 범위에 포함되어 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.