text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료

스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
일정하고 안정적인 토크로 인해 힌지는 보조 도구 없이 임의의 각도에서 도어 위치를 설정할 수 있습니다.
오픈 각도 270°.
Accessory
힌지, 스테인리스 스틸 K1517

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.