{"product":{"productId":"agid.30904","price":1120.98,"name":"커버 플러그 힌지용, 알루미늄 프로파일용, D=6,15, 플라스틱 흰색알루미늄 GEPRÄGT"},"currency":"KRW"}
end cap
힌지용
플라스틱
흰색 알루미늄
양각됨
판매 단위
₩1,121 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=지름
6,15
H=높이
6
D1
10
H1
5
Item
end cap
모델 1
힌지용
버전 2
알루미늄 프로파일용
본체 색상
흰색 알루미늄
본체 재질
플라스틱
표면
기본 몸체
양각됨
설명
재료
플라스틱.
표면 마무리
색상: RAL 9006과 유사한 흰색 알루미늄.
정보
내부 힌지 절반 K2102 및 외부 힌지 절반 K2103용 커버 플러그.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.