제품 그룹
힌지 용접 가능
K0984

힌지 용접 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:힌지 스틸.
중간 디스크, 황동.
축 스틸 혹은 황동.
표면 마무리:DIN 71412-D 규격의 윤활 니플, 스틸, 아연 도금.
스틸 부품 광택처리.
정보:힌지는 용접 가능한 이형강 소재입니다.하단 힌지 절반에 핀이 삽입 고정되어 있습니다.
용접점과 테이프 롤이 고정되는 캐리어의 다양한 스틸 품질은 최소한 다음과 동급이거나 상급이어야 합니다.
EN 10025-2:2004–10 규격 S235JR+AR
DIN 8563 3부 혹은 SIA 161 규격 Fe E 235
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0984 힌지 용접 가능 239 kB

도면 (전체 요약)

힌지 용접 가능

용접 가능한 힌지, A형

자세한 정보

도면

용접 가능한 힌지, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입

구성품 재질ABD

D1CAD액세서리가격주문
K0984.008040012A스틸9,74085 요청 시
K0984.008050012A스틸9,75085 요청 시
K0984.010060012A스틸12,760106 요청 시
K0984.010070012A스틸1270106 요청 시
K0984.013080012A스틸15,580138 요청 시
K0984.016100012A스틸201001610 요청 시
K0984.016120012A스틸201201611 요청 시
K0984.018135012A스틸221351812 요청 시
K0984.020150012A스틸251502013 요청 시
K0984.020180012A스틸251802014 요청 시
K0984.023200012A스틸28,52002316 요청 시
K0984.008040022A황동9,74085 요청 시
K0984.008050022A황동9,75085 요청 시
K0984.010060022A황동12,760106 요청 시
K0984.010070022A황동1270106 요청 시
K0984.013080022A황동15,580138 요청 시
K0984.016100022A황동201001610 요청 시
K0984.016120022A황동201201611 요청 시
K0984.018135022A황동221351812 요청 시
K0984.020150022A황동251502013 요청 시
K0984.020180022A황동251802014 요청 시
K0984.023200022A황동28,52002316 요청 시

용접 가능한 힌지, B형

자세한 정보

도면

용접 가능한 힌지, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입

구성품 재질ABD

D1CAD액세서리가격주문
K0984.113080012B스틸1680138 요청 시
K0984.116100012B스틸201001610 요청 시
K0984.116120012B스틸201201610 요청 시
K0984.118135012B스틸22,51351812 요청 시
K0984.120150012B스틸25,51502013 요청 시
K0984.120180012B스틸251802014 요청 시
K0984.123200012B스틸292002316 요청 시