{"product":{"productId":"agid.17032","price":7820.17,"name":"힌지 마운팅 홀 포함 32X32, 열가소성 검정, 구성 요소:스틸,A1=10, A2=10, A3=16, A4=16"},"currency":"KRW"}
Hinge
마운팅 보어홀 있음
열가소성
검정색
- 두 개의 고정된 부품을 서로 유연하게 연결
- 분야: 기계 공학, 가구 제작, 도어, 플랩, 후드
- 접시머리 나사 DIN 799 전용
- 스틸 소재 축
판매 단위
₩7,820 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A1=좌측 보어 홀 간격
10
A2=우측 보어 홀 간격
10
A3=좌측 윙 길이
16
A4=우측 윙 길이
16
A=길이
32
B=너비
32
B2
20
D1
4,5
D2
3
D3
7
F1
N
1440
F2
N
490
H
7
Item
Hinge
고정 방법
고정 구멍
구성품 재질
스틸
모델 1
마운팅 보어홀 있음
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
제품 타입
힌지
설명
재료
열가소성 강화 유리 섬유.
스틸 축.
스틸 축.
표면 마무리
힌지 검정색.
축 아연 도금.
축 아연 도금.
정보
wjqtl? ajfl sktk DIN 7991/UNI 5933
표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.