- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- K0434
힌지 플라스틱, 탈착식, 좌
- K0434
힌지 플라스틱, 탈착식, 우
- K0435
힌지 플라스틱
- K1963
경첩은 플라스틱, 분리 가능, 이동 가능
- K0436
힌지 플라스틱, 클램핑 기능
- K0437
플라스틱 힌지 긴 홀
- K0438
힌지 플라스틱, 가이드 탭, 탈착식
- K0439
힌지 플라스틱, 래칭 기능
- K0440
힌지 플라스틱, 마찰 조절형
- K1195
힌지, 알루미늄 소재, 마찰 조절형
- K1196
힌지, 알루미늄 소재, 마찰 조절형
- K1518
힌지, 스테인리스 스틸, 사전 설정된 마찰 효과
- K1197
힌지, 알루미늄 소재, 래칭 기능
- K1198
힌지, 알루미늄 소재, 래칭 기능
- K1004
고정 구멍이 있는 플라스틱 힌지
- K1005
부시가 있는 플라스틱 힌지
- K1006
고정 나사가 있는 플라스틱 힌지
- K1007
부시와 고정 나사가 있는 플라스틱 힌지
- K2119
핀 힌지, 플라스틱
- K0441
긴 홀 아연 다이캐스팅 힌지
- K0442
힌지 아연 다이캐스팅, 클램핑 기능
- K1897
아연 다이캐스 힌지
- K1898
아연 다이캐스 힌지, 조정 가능
- K1899
아연 다이캐스 힌지, 고정 나사 포함
- K2101
힌지 알루미늄, 내부, 브리지 포함
- K2102
힌지 절반 알루미늄, 내부
- K2103
힌지 절반 알루미늄, 외부
- K2104
차축 스테인레스 스틸 힌지 절반용
- K2105
플라스틱 커버 플러그 힌지 절반용
- K0579
힌지 알루미늄, 탈착식, 좌
- K0579
힌지 알루미늄, 탈착식, 우
- K0580
힌지 알루미늄
- K1084
스테인리스 스틸 경첩
- K1343
스테인리스 스틸 경첩
- K1852
힌지, 스테인리스 스틸
- K1964
분리 가능한 스테인리스 스틸 경첩, 이동 가능
- K1853
힌지, 스테인리스 스틸, 고정 나사 포함
- K1900
스테인레스 스틸 힌지, 조정 가능
- K1085
스테인리스 스틸 경첩
- K1341
스테인리스 스틸 경첩
- K1809
힌지, 스테인리스 스틸
- K1810
힌지, 스테인리스 스틸, 고정 나사 있음
- K1346
스크류 체결식 힌지, 조절 가능, 스테인레스 스틸
- K1348
스테인리스 스틸 경첩
- K1345
힌지, 스테인리스 스틸 탈착식, 우
- K1345
힌지, 스테인리스 스틸 탈착식, 좌
- K1342
스테인레스 스틸로 된 탈착식 힌지
- K1347
스크류 체결식 힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K1141
힌지, 스틸 소재, 반영구적
- K1082
힌지, 강판 또는 스테인리스 강판
- K1349
스테인레스 스틸로 된 스크류 체결식 힌지
- K1517
힌지, 스테인리스 스틸
- K2161
스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 바 힌지
- K2162
스토퍼가 있는 스테인레스 스틸 바 힌지
- K1447
힌지, 스틸 또는 스테인레스 스틸 내부용, 열림 각도 90°
- K1448
힌지, 스틸 또는 스테인레스 스틸 내부용, 열림 각도 125°
- K1449
스틸 힌지, 내부용, 오픈 각도 110°
- K1519
힌지, 스틸, 내부용, 오픈 각도 110°
- K1140
힌지, 용접 가능
- K1805
힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 용접 가능
- K1173
스프링 힌지스틸, 스테인리스 스틸 혹은 알루미늄, 50 mm
- K1174
스프링 힌지 스틸 혹은 스테인레스 스틸 소재, 75mm
- K1175
스프링 힌지스틸, 스테인리스 스틸 혹은 알루미늄, 120 mm
- K1176
스프링 힌지, 스틸 및 스테인레스 스틸 소재, 180mm
- K1177
스프링 힌지 스틸 혹은 스테인레스 스틸 소재, 240mm
- K1178
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20Nm
- K1179
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.35Nm
- K1665
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.50Nm
- K1180
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.7Nm
- K1666
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.7Nm, 긴 버전
- K1667
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.9Nm, 긴 버전
- K1181
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 1.3Nm
- K1182
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 3.8Nm
- K2330
스프링 힌지, 알루미늄 프로필, 완충 장치 있음
- K1142
각진 힌 고정 너트 포함
- K1143
각진 힌지 고정 너트 포함, 긴 버전
- K1338
각진 힌 고정 너트 포함
- K1144
각진 힌지 카운터 보 있음, 긴 버전
- K1304
스테인레스 스틸로 된 힌지, 스크류 체결 가능
- K0985
스테인레스 스틸 힌지 용접 가능
- K1337
스테인레스 스틸 힌지 용접 가능
- K0984
힌지 용접 가능
- K1499
안전 힌지 스위치
- K1501
안전 힌지 스위치, 긴 모델
- K1874
커넥터 M8x1 스크루 잠금 기능이 있는 부시, 비차폐형
- K1498
커넥터 부시 M12x1, 스크루 잠금 기능
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
K1874_A비차폐 스크루 잠금 기능이 있는 부시 M8x1 소켓, A형, 직선형 소켓 |
뒤로 |
|
|
설명재질:하우징: 플라스틱. 케이블: PUR(4핀 PVC). 와이어 절연: 폴리프로필렌(4핀 PVC). 접점: 구리 합금. 접점 표면: Au(금). 잠금 매커니즘: 아연 다이캐스트 니켈 플레이트.표면 마무리:부시(암). 하우징 색상: 검정. 케이블 색상: 검정.정보:스크루 잠금 기능이 있는 커넥터. 케이블에 몰딩된 커넥터. 색상 코드 DIN 47100에 따른 코어 식별. 식별코드 A. 잠금 메커니즘의 권장 조임 토크 0.4Nm. 커넥터는 플랜트, 제어 및 전기 장치 제조에 사용하도록 설계되었습니다.기술 데이터:커넥터 사이클 수: ≥ 100. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 버전 2 | 타입 | 형태 타입 | P | D1 | L | 도선 단면 도선 x 수 | 보호 등급 | 작동 전압 V | 정격- 충격 전압 V | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1874.010X2000 | 3핀 | A | 직선형 부시 | 2000 | 4,1 | 32 | 3 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 50 AC / 60 DC | 1500 |  | | 요청 시 | | K1874.010X5000 | 3핀 | A | 직선형 부시 | 5000 | 4,1 | 32 | 3 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 50 AC / 60 DC | 1500 |  | | 요청 시 | | K1874.011X3000 | 4-폴 | A | 직선형 부시 | 3000 | 4,8 | 32 | 4 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 50 AC / 60 DC | 1500 |  | | 요청 시 | | K1874.011X5000 | 4-폴 | A | 직선형 부시 | 5000 | 4,8 | 32 | 4 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 50 AC / 60 DC | 1500 |  | | 요청 시 | | K1874.012X3000 | 8핀 | A | 직선형 부시 | 3000 | 5,5 | 34 | 8 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | 800 |  | | 요청 시 | | K1874.012X5000 | 8핀 | A | 직선형 부시 | 5000 | 5,5 | 34 | 8 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | 800 |  | | 요청 시 | |
주문 번호 | 정격 전류 (40 °C) A | 도체 저항 (20 °C) Ω/Km | 오염도 | 정격 전압 V | 시험 전압 V | 굴곡 반경 케이블 이동 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1874.010X2000 | 4 | 79 | 3 | 300 AC | 2500 AC | ≥ 10 x D1 |  | | 요청 시 | | K1874.010X5000 | 4 | 79 | 3 | 300 AC | 2500 AC | ≥ 10 x D1 |  | | 요청 시 | | K1874.011X3000 | 4 | 79 | 3 | 300 AC | 2000 AC | ≥ 10 x D1 |  | | 요청 시 | | K1874.011X5000 | 4 | 79 | 3 | 300 AC | 2000 AC | ≥ 10 x D1 |  | | 요청 시 | | K1874.012X3000 | 1,5 | 78 | 3 | 300 AC | 3000 AC | ≥ 10 x D1 |  | | 요청 시 | | K1874.012X5000 | 1,5 | 78 | 3 | 300 AC | 3000 AC | ≥ 10 x D1 |  | | 요청 시 | |
주문 번호 | 굴곡 반경 케이블 고정 | 숫자 굽힘 사이클 최대 | 온도 범위 케이블 이동 | 온도 범위 케이블 고정 | EMC 호환성 | 무할로겐 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1874.010X2000 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | 예 |  | | 요청 시 | | K1874.010X5000 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | 예 |  | | 요청 시 | | K1874.011X3000 | ≥ 5 x D1 | 2000000 (25 °C) | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | 아니오 |  | | 요청 시 | | K1874.011X5000 | ≥ 5 x D1 | 2000000 (25 °C) | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | 아니오 |  | | 요청 시 | | K1874.012X3000 | ≥ 6 x D1 | 2000000 (25 °C) | -15 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | 아니오 |  | | 요청 시 | | K1874.012X5000 | ≥ 6 x D1 | 2000000 (25 °C) | -15 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | 아니오 |  | | 요청 시 | |