text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
P=케이블 길이
3000
COMP
검정색
D1
4,8
EMC 호환성
ungeschirmt
Item
Connector
L
25
구성품 재질
PVC
굴곡 반경 케이블 고정
≥ 5 x D1
굴곡 반경 케이블 이동
≥ 10 x D1
도선 단면 도선 x 수
4 x 0,25 mm²
도체 저항 (20 °C) Ω/Km
79
모델 1
with screw connection
무할로겐
아니오
버전 2
4-폴
보호 등급
IP65/IP67
본체 색상
검정색
본체 재질
플라스틱
숫자 굽힘 사이클 최대
2000000 (25 °C)
시험 전압 V
2000 AC
오염도
3
온도 범위 케이블 고정
-30 °C - +80 °C
온도 범위 케이블 이동
-5 °C - +80 °C
작동 전압 V
50 AC / 60 DC
정격 전류 (40 °C) A
4
정격 전압 V
300 AC
정격- 충격 전압 V
1500
타입
B
형태 타입
앵글형 부시

설명

재료
Housing: plastic.
Cable: PUR (4 pole PVC).
Insulation braid: PP (4 pole PVC).
Contact: copper alloy.
Contact surface: Au (gold).
Lock: nickel plated die-cast zinc.
표면 마무리
Bush (female).
Housing colour: black.
Cable colour: black.
정보
Connector with screw lock.
Connector moulded to cable.
Wire ID acc. to DIN 47100 colour code.
Coding A. Recommended tightening torque for the lock 0.4 Nm.
The connectors are designed for use in plant, control and electrical appliance construction.
기술 데이터
No. of connection cycles: ≥ 100.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.