제품 그룹
회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립
K0999

회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명표면 마무리:광택 처리.정보:유사형 DIN 469.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0999 회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립 128 kB

도면 (전체 요약)

회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립

로케이팅 홀이 있는 회전식 원통 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립

자세한 정보

도면

로케이팅 홀이 있는 회전식 원통 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCAD액세서리가격주문
K0999.3110로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음80241016-82602213,4-100 요청 시
K0999.3212로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음100281220-98722616-124 요청 시
K0999.3314로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음125301426-118902815,8-153 요청 시
K0999.3417로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음160341726-122903219,6-190 요청 시

사각 소켓이 있는 회전식 원통그립 스테인리스 스틸 크랭크 그립

자세한 정보

도면

사각 소켓이 있는 회전식 원통그립 스테인리스 스틸 크랭크 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCAD액세서리가격주문
K0999.4110사각 소켓크로스 보어 없음802416-82602213,4-10010 요청 시
K0999.4212사각 소켓크로스 보어 없음1002820-98722616-12412 요청 시
K0999.4314사각 소켓크로스 보어 없음1253026-118902815,8-15314 요청 시
K0999.4417사각 소켓크로스 보어 없음1603426-122903219,6-19017 요청 시