- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- K1523
그립 없는 알루미늄 2스포크 핸드휠
- K1524
알루미늄 2스포크 핸드휠 회전식 원형 그립 포함
- K1525
알루미늄 2스포크 핸드휠 접이식 원형 그립 포함
- K0725
2 스포크 핸드 휠 플라스틱
- K0725
2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 소재 회전 그립
- K0725
2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 전환가능 그립
- K0162
2 스포크 핸드 휠 알루미늄 직선 휠 림
- K0162
2 스포크 핸드 휠, 알루미늄, 직선형 휠 림
- K0671
핸드 휠 회주철 DIN 950
- K0160
핸드 휠 알루미늄 DIN 950
- K1208
핸드휠, DIN 950, 스테인레스 스틸
- K1520
알루미늄 디스크 핸드 휠 그립 없음
- K1521
알루미늄 디스크 핸드 휠 회전식 원형 그립 포함
- K1522
알루미늄 디스크 핸드 휠 접이식 원형 그립 포함
- K0161
디스크 핸드 휠 알루미늄
- K0161
디스크 핸드 휠, 알루미늄
- K0163
디스크 핸드 휠 알루미늄 유사형 DIN 950
- K1307
디스크 핸드 휠 회전형 그립 있음
- K0164
디스크 핸드 휠 회전 그립
- K0165
디스크 핸드 휠 그립 무
- K0256
핸드 휠
- K0257
핸드 휠 회전 원통형 그립
- K0258
핸드 휠 리버시블 원통형 그립
- K0259
핸드 휠 안전 원통형 그립
- K0184
핸드 휠
- K0262
널링 휠, 그립 있음
- K0275
델타 휠
- K1661
핸드휠, 강판
- K1875
핸드휠, 강판
- K1876
스테인레스 스틸 시트 핸드휠
- K0726
회전 볼 그립
- K0684
핸드 크랭크 스완 넥 유사형 DIN 468
- K0685
핸드 크랭크 직선형 유사형 DIN 469
- K0727
알루미늄 핸드 크랭크
- K0997
크랭크 그립, 알루미늄, 원통 그립, 접이식
- K0996
크랭크 그립, 알루미늄, 회전식 원통 그립 포함
- K0998
크랭크 그립, 알루미늄, 안전 원통 그립 포함
- K0999
회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립
- K0266
크랭크 그립, 접이식 원통 그립 포함
- K0659
그립, 회전식 원통 그립
- K0268
크랭크 그립, 안전 원통 그립
- K0728
볼 크랭크 스틸
- K0740
육각 소켓이 있는 회전식 원통형 그립
- K0774
회전 원통형 그립
- K0775
리버시블 원통형 그립
- K1000
회전 원형 그립 스테인리스 스틸
- K0263
회전 원통형 그립
- K1468
원통형 그립, 플라스틱, 회전형
- K1469
원통형 그립, 플라스틱, 접이식
- K0265
안전 원통형 그립 자동 복귀 타입
- K1470
안전 원통형 그립, 플라스틱, 자동 복귀용
- K0166
기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 스틸
- K1199
기계 핸들, 고정, DIN 39, 타입 E, 스테인레스 스틸
- K0167
기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 알루미늄
- K0168
기계 핸들, 회전 가능 DIN 98 유사형, 타입 E, 스틸
- K1209
회전 가능한 볼그립 DIN 98 유사형, 타입 E, 스테인레스 스틸
- K0169
회전식 그립, 회전 가능, DIN 98 유사형, 타입 E, 알루미늄
- K1221
테이퍼 그립, 고정형
- K0170
회전 그립
- K0651
회전 가능한 테이퍼 그립
- K0172
테이퍼 그립
- K1207
콘 노브
- K1222
타원형 노브
- K1201
테이퍼 그립, 회전 가능
- K1202
테이퍼 그립
- K0173
와샤
- K0408
디지털 인디게이터
- K0409
포지션 인디케이터
- K0410
포지션 인디케이터
- K0411
인디게이터 자유 프로그램 처리 가능
- K0771
위치 표시기 자유 프로그램 처리 가능
- K1657
포지션 인디케이터 플라스틱, 전자식 IO 링크 인터페이스
- K1658
자기 센서, 수동형 센서, 소형 IO 링크 인터페이스
- K1905
포지션 인디케이터 준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 µm, 소형 구조
- K1906
포지션 인디케이터 준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 µm
- K1959
자기 센서 수동형 센서, 소형 구조
- K1926
중공축 센서 자기식 스캔형
- K1927
리덕싱 슬리브
- K1663
자기 테이프, 증분식 코딩 스케일, 5mm 폴 길이
- K0412
리덕싱 슬리브
- K0413
인써트 플레이트
- K0414
마운팅 플레이트
- K1928
포지션 인디케이터가 있는 조절 노브 디지털 디스플레이
- K1929
핸드휠용 포지션 인디케이터 아날로그-디지털 디스플레이
- K1930
포지션 인디케이터용 핸드휠
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:열가소성, 검정회색.표면 마무리:검정 산화 스틸 부품.정보:허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다. 핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다. 크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스터드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914). 조립 예는 K0256를 참조하십시오.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 표면 마무리 | 버전 2 | 구성품 재질 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | A | A1 | H | H2 | L | L1 | L2 | L3 | B3
| T
| CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0258.108008 | 로케이팅홀 슬롯없 | - | 스틸 | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.108010 | 로케이팅홀 슬롯없 | - | 스틸 | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.108012 | 로케이팅홀 슬롯없 | - | 스틸 | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.210010 | 로케이팅홀 슬롯없 | - | 스틸 | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.210012 | 로케이팅홀 슬롯없 | - | 스틸 | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.312512 | 로케이팅홀 슬롯없 | - | 스틸 | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.312514 | 로케이팅홀 슬롯없 | - | 스틸 | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.312516 | 로케이팅홀 슬롯없 | - | 스틸 | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.416014 | 로케이팅홀 슬롯없 | - | 스틸 | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.416016 | 로케이팅홀 슬롯없 | - | 스틸 | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.10800802 | 로케이팅홀 슬롯있 | - | 스틸 | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 2 | 9 | | | 요청 시 | | K0258.10801003 | 로케이팅홀 슬롯있 | - | 스틸 | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 3 | 11,4 | | | 요청 시 | | K0258.10801204 | 로케이팅홀 슬롯있 | - | 스틸 | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 4 | 13,8 | | | 요청 시 | | K0258.21001003 | 로케이팅홀 슬롯있 | - | 스틸 | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 3 | 11,4 | | | 요청 시 | | K0258.21001204 | 로케이팅홀 슬롯있 | - | 스틸 | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 4 | 13,8 | | | 요청 시 | | K0258.31251204 | 로케이팅홀 슬롯있 | - | 스틸 | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 4 | 13,8 | | | 요청 시 | | K0258.31251405 | 로케이팅홀 슬롯있 | - | 스틸 | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 16,3 | | | 요청 시 | | K0258.31251605 | 로케이팅홀 슬롯있 | - | 스틸 | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 18,3 | | | 요청 시 | | K0258.41601405 | 로케이팅홀 슬롯있 | - | 스틸 | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 16,3 | | | 요청 시 | | K0258.41601605 | 로케이팅홀 슬롯있 | - | 스틸 | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 18,3 | | | 요청 시 | | K0258.1080086 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.1080106 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.1080126 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.2100106 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.2100126 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.3125126 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.3125146 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.3125166 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.4160146 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.4160166 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | - | - | | | 요청 시 | | K0258.108008026 | 로케이팅홀 슬롯있 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 2 | 9 | | | 요청 시 | | K0258.108010036 | 로케이팅홀 슬롯있 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 3 | 11,4 | | | 요청 시 | | K0258.108012046 | 로케이팅홀 슬롯있 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 4 | 13,8 | | | 요청 시 | | K0258.210010036 | 로케이팅홀 슬롯있 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 3 | 11,4 | | | 요청 시 | | K0258.210012046 | 로케이팅홀 슬롯있 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 4 | 13,8 | | | 요청 시 | | K0258.312512046 | 로케이팅홀 슬롯있 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 4 | 13,8 | | | 요청 시 | | K0258.312514056 | 로케이팅홀 슬롯있 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 16,3 | | | 요청 시 | | K0258.312516056 | 로케이팅홀 슬롯있 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 18,3 | | | 요청 시 | | K0258.416014056 | 로케이팅홀 슬롯있 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 16,3 | | | 요청 시 | | K0258.416016056 | 로케이팅홀 슬롯있 | 크로스 보어 있음 | 스틸 | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 18,3 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|