제품 그룹
사각 소켓이 있는 회전식 원통그립 스테인리스 스틸 크랭크 그립
K0999_IV

사각 소켓이 있는 회전식 원통그립 스테인리스 스틸 크랭크 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명표면 마무리:광택 처리.정보:유사형 DIN 469.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0999_IV 사각 소켓이 있는 회전식 원통그립 스테인리스 스틸 크랭크 그립 111 kB

도면

사각 소켓이 있는 회전식 원통그립 스테인리스 스틸 크랭크 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCAD액세서리가격주문
K0999.4110사각 소켓크로스 보어 없음802416-82602213,4-10010 요청 시
K0999.4212사각 소켓크로스 보어 없음1002820-98722616-12412 요청 시
K0999.4314사각 소켓크로스 보어 없음1253026-118902815,8-15314 요청 시
K0999.4417사각 소켓크로스 보어 없음1603426-122903219,6-19017 요청 시