제품 그룹
스테인리스 스틸 헤드가 있는 스테인리스 스틸 압력 래치
K1562_A

스테인리스 스틸 헤드가 있는 스테인리스 스틸 압력 래치

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:압력 래치는 장치 또는 플랩을 빠르고 간단하게 교체하고 잠그는 데 사용합니다.
공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.
재질:스테인리스 스틸 소재 하우징 및 푸시 버튼.표면 마무리:하우징 및 푸시 버튼, 자연적 마무리.정보:플레이트 두께 3~10mm용 타입 A.
플레이트 두께 3~27mm용 타입 B.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
액추에이션 원리:버튼을 누르지 말고 압력 래치를 클램핑 핀 위에 놓아 압력 래치가 클램핑되도록 하십시오.
이를 풀려면 버튼을 누르고 압력 래치를 당겨 빼내십시오.
이용:
두께가 3~10mm인 플레이트용 스페이서 링과 결합한 타입 A 조립방식.
두께가 10~27mm인 플레이트용 타입 B 조립방식.
경고:표기된 추출력은 클램핑 핀 K1564를 사용한 경우에 한해 적용됩니다.액세서리:스페이서 링 K1563.
클램핑 핀 K1564.
도면 설명:
1) 플레이트
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1562_A 스테인리스 스틸 헤드가 있는 스테인리스 스틸 압력 래치 281 kB

도면

스테인리스 스틸 헤드가 있는 스테인리스 스틸 압력 래치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입모델 1D

D1D2D3HH1H2LMSWT지탱력
N
장력
N
전단 강도
kN
추출력 F
kN
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K1562.11A헤드 있음61932112315,58,59,5M16X117310061,10,25≤180 °C 요청 시