{"product":{"productId":"agid.17757","price":7356.58,"name":"잠금 볼트 스틸"},"currency":"KRW"}
Locking pin
스틸
- 반복 정확도 ±0.25mm
판매 단위
₩7,357 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
Item
Locking pin
본체 재질
스틸
온도 저항
≤180 °C
전단 강도
kN
1,8
설명
재료
스틸.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
반복 오차 ±0.25mm
반복 오차는 로케이팅 핀을 사용하여 높일 수 있습니다.
반복 오차는 로케이팅 핀을 사용하여 높일 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.