{"product":{"productId":"agid.17758","price":19661.18,"name":"마그네트 부시"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 하우징.
네오디뮴 자석.
네오디뮴 자석.
표면 마무리
하우징, 광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인레스 스틸 하우징.
네오디뮴 자석.
네오디뮴 자석.
표면 마무리
하우징, 광택 처리.
정보
부시에 있는 자석은 핀(K1069)을 고정한 후 규정 클램핑력으로 고정 상태를 유지합니다.
반복 오차는 ±0.25mm입니다. 추가 로케이팅 볼트를 사용하여 반복 오차를 높일 수 있습니다.
A형 설치 치수: 최소 플레이트 두께 6mm
B형 설치 치수: 최대 플레이트 두께 10mm
C형 설치 치수: 플레이트 두께 10mm 초과
D형 설치 치수: 블라인드 홀
반복 오차는 ±0.25mm입니다. 추가 로케이팅 볼트를 사용하여 반복 오차를 높일 수 있습니다.
A형 설치 치수: 최소 플레이트 두께 6mm
B형 설치 치수: 최대 플레이트 두께 10mm
C형 설치 치수: 플레이트 두께 10mm 초과
D형 설치 치수: 블라인드 홀
요청 시
적합한 너트.
도면 설명
1) 솔레노이드
2) 고정 링
2) 고정 링
Accessory
핀 K1069
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.