{"product":{"productId":"agid.17759","price":5236,"name":"클램핑 핀 스틸"},"currency":"KRW"}
dowel pin
스틸
- 자석 부싱 액세서리 K1068
판매 단위
₩5,236 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
Item
dowel pin
본체 재질
스틸
전단 강도
kN
0,9
설명
재료
스틸.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
K1068에 대한 액세서리 품목
이 핀은 부시(K1068)의 자석에 의해 고정됩니다.
너트(제공 품목에 포함되지 않음)를 이용하여 고정하거나 카운터 피스에 직접 돌려 넣어 고정할 수 있습니다.
이 핀은 부시(K1068)의 자석에 의해 고정됩니다.
너트(제공 품목에 포함되지 않음)를 이용하여 고정하거나 카운터 피스에 직접 돌려 넣어 고정할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.