text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸 하우징 및 로킹 엘리먼트.
스테인레스 스틸 볼 및 스프링.
표면 마무리
니켈 도금 하우징 및 로킹 엘리먼트.
정련된 볼.
정보
부시 안에 있는 3개의 볼이 표기된 클램핑력으로 로크 핀을 고정합니다.
부시의 하단부를 돌려 해당 엘리먼트를 잠금 해제하거나 열 수 있습니다.
조립 방식 1: 디스크 두께 최소 6mm
조립 방식 2: 디스크 두께 최대 10mm
조립 방식 3: 디스크 두께 > 10mm
조립 방식 4: 블라인드 홀.
요청 시
적합한 너트.
Accessory
로크 핀 K1067.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.