제품 그룹
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 L-그립 포함
K0793

볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 L-그립 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

그립, 아연 다이캐스팅
스테인레스 스틸 스틸 부품 1.4305.

표면 마무리:그립: 검정색
스테인레스 스틸 소재.
정보:볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다. 볼 잠금 핀은 필요 시 리테이닝 케이블과 함께 연결할 수 있습니다.

전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
액세서리:볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0793 볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 L-그립 포함 157 kB

도면

볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 L-그립 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BDD1D2D3D4LL1L2L3L5마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0793.10260501017,639,355,513,226105,92519,215,9515 요청 시
K0793.10260501517,639,355,513,226155,92519,220,9515 요청 시
K0793.10260502017,639,355,513,226205,92519,225,9515 요청 시
K0793.10260502517,639,355,513,226255,92519,230,9515 요청 시
K0793.10260503017,639,355,513,226305,92519,235,9515 요청 시
K0793.10260601017,639,366,8513,226106,82519,216,8622 요청 시
K0793.10260601517,639,366,8513,226156,82519,221,8622 요청 시
K0793.10260602017,639,366,8513,226206,82519,226,8622 요청 시
K0793.10260602517,639,366,8513,226256,82519,231,8622 요청 시
K0793.10260603017,639,366,8513,226306,82519,236,8622 요청 시
K0793.10260603517,639,366,8513,226356,82519,241,8622 요청 시
K0793.10260604017,639,366,8513,226406,82519,246,8622 요청 시
K0793.10260604517,639,366,8513,226456,82519,251,8622 요청 시
K0793.10260605017,639,366,8513,226506,82519,256,8622 요청 시
K0793.1035080202352,289,517,335,4207,83324,227,8838 요청 시
K0793.1035080252352,289,517,335,4257,83324,232,8838 요청 시
K0793.1035080302352,289,517,335,4307,83324,237,8838 요청 시
K0793.1035080352352,289,517,335,4357,83324,242,8838 요청 시
K0793.1035080402352,289,517,335,4407,83324,247,8838 요청 시
K0793.1035080452352,289,517,335,4457,83324,252,8838 요청 시
K0793.1035080502352,289,517,335,4507,83324,257,8838 요청 시
K0793.1035100202352,2101217,335,4208,93324,228,91060 요청 시
K0793.1035100302352,2101217,335,4308,93324,238,91060 요청 시
K0793.1035100352352,2101217,335,4358,93324,243,91060 요청 시
K0793.1035100402352,2101217,335,4408,93324,248,91060 요청 시
K0793.1035100452352,2101217,335,4458,93324,253,91060 요청 시
K0793.1035100502352,2101217,335,4508,93324,258,91060 요청 시
K0793.1035100602352,2101217,335,4608,93324,268,91060 요청 시
K0793.1047120303370,21214,526,347309,939,528,439,91286 요청 시
K0793.1047120403370,21214,526,347409,939,528,449,91286 요청 시
K0793.1047120453370,21214,526,347459,939,528,454,91286 요청 시
K0793.1047120603370,21214,526,347609,939,528,469,91286 요청 시
K0793.1047120703370,21214,526,347709,939,528,479,91286 요청 시
K0793.1047120803370,21214,526,347809,939,528,489,91286 요청 시
K0793.1047160303370,2161926,3473013,139,528,443,116153 요청 시
K0793.1047160453370,2161926,3474513,139,528,458,116153 요청 시
K0793.1047160503370,2161926,3475013,139,528,463,116153 요청 시
K0793.1047160803370,2161926,3478013,139,528,493,116153 요청 시