{"product":{"productId":"agid.1489","price":29733,"name":"볼 잠금 핀, 플라스틱 그립과 금속 또는 플라스틱 칼라"},"currency":"KRW"}
재료
그립, 푸시 버튼, 열가소성
스틸 부품, 스테인레스 스틸
스틸 부품, 스테인레스 스틸
표면 마무리
그립, 검정색.
푸시 버튼 붉은색
스틸 부품 밝은색
푸시 버튼 붉은색
스틸 부품 밝은색
더 보기
더 적게 표시
플라스틱 그립과 메탈 고리가 있는 볼 잠금 핀
시작하여
₩35,980
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 그립과 플라스틱 고리가 있는 볼 잠금 핀
시작하여
₩29,733
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
그립, 푸시 버튼, 열가소성
스틸 부품, 스테인레스 스틸
스틸 부품, 스테인레스 스틸
표면 마무리
그립, 검정색.
푸시 버튼 붉은색
스틸 부품 밝은색
푸시 버튼 붉은색
스틸 부품 밝은색
정보
볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 안전하게 잠겨져 연결 상태를 보장합니다.타입 A는 보다 높은 요구와 정확성이 필요한 사용 범위에 적합합니다.
전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.
전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 안전하게 잠겨져 연결 상태를 보장합니다.타입 A는 보다 높은 요구와 정확성이 필요한 사용 범위에 적합합니다.
전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.
전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
특징
A 타입:
볼트 연마됨, 금속 칼라, 높은 축방향 추출력
B 타입:
볼트 h9 공차, 플라스틱 칼라, 낮은 축방향 추출력
볼트 연마됨, 금속 칼라, 높은 축방향 추출력
B 타입:
볼트 h9 공차, 플라스틱 칼라, 낮은 축방향 추출력
도면 설명
1) 금속 와셔
2) 플라스틱 와셔
2) 플라스틱 와셔
Accessory
볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367