{"product":{"productId":"agid.17753","price":84980.28,"name":"회전식 작동 및 플라스틱 또는 스테인리스 트위스트 노브를이 있는 볼 잠금 핀"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 하우징.
스틸 또는 스테인레스 스틸 볼트.
PA(폴리아미드) 열가소성 또는 스테인레스 스틸 노브.
스테인레스 스틸 볼 및 스프링.
스틸 또는 스테인레스 스틸 볼트.
PA(폴리아미드) 열가소성 또는 스테인레스 스틸 노브.
스테인레스 스틸 볼 및 스프링.
표면 마무리
자연적으로 마무리된 하우징.
열처리 및 니켈 플레이트 처리된 스틸 볼트.
열처리된 스테인레스 스틸 볼트.
노브, 유리 섬유 강화, 검은색 또는 자연적으로 마무리.
열처리된 볼.
열처리 및 니켈 플레이트 처리된 스틸 볼트.
열처리된 스테인레스 스틸 볼트.
노브, 유리 섬유 강화, 검은색 또는 자연적으로 마무리.
열처리된 볼.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인레스 스틸 하우징.
스틸 또는 스테인레스 스틸 볼트.
PA(폴리아미드) 열가소성 또는 스테인레스 스틸 노브.
스테인레스 스틸 볼 및 스프링.
스틸 또는 스테인레스 스틸 볼트.
PA(폴리아미드) 열가소성 또는 스테인레스 스틸 노브.
스테인레스 스틸 볼 및 스프링.
표면 마무리
자연적으로 마무리된 하우징.
열처리 및 니켈 플레이트 처리된 스틸 볼트.
열처리된 스테인레스 스틸 볼트.
노브, 유리 섬유 강화, 검은색 또는 자연적으로 마무리.
열처리된 볼.
열처리 및 니켈 플레이트 처리된 스틸 볼트.
열처리된 스테인레스 스틸 볼트.
노브, 유리 섬유 강화, 검은색 또는 자연적으로 마무리.
열처리된 볼.
정보
플레이트 두께 6mm 또는 12mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 20mm까지용 조립방식 2.
고정나사 M2 또는 M3 포함.
고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
플레이트 두께 20mm까지용 조립방식 2.
고정나사 M2 또는 M3 포함.
고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
경고
표기된 추출력은 부싱 K1065를 사용한 경우에 한해 적용됩니다.
도면 설명
1) 조립 방식 1
2) 조립 방식 2
3) 플레이트
2) 조립 방식 2
3) 플레이트
Accessory
마운팅 부싱 K1065.
상태 센서가 있는 마운팅 부싱 K1843.
상태 센서용 마운팅 부싱 K1844.
상태 센서가 있는 마운팅 부싱 K1843.
상태 센서용 마운팅 부싱 K1844.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.