{"product":{"productId":"agid.33875","price":71916.46,"name":"상대쪽 부싱, D1=37, D=16, H=7,5 스틸"},"currency":"KRW"}
Adapter Bush
스틸
판매 단위
₩71,916 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D
16
D1
37
D2
29
D3
M4
D4
37
D5
22
H
7,5
H1
3,5
Item
Adapter Bush
L
8
L1
5
본체 재질
스틸
플레이트 두께
≥13
설명
재료
스틸.
표면 마무리
니켈 도금 및 열처리.
정보
스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M3 또는 M4가 함께 공급됩니다.
플레이트 두께가 10mm 이상인 경우 조립방식.
플레이트 두께가 10mm 이상인 경우 조립방식.
도면 설명
1) 플레이트
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.