text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸 부품 검정색.
정보
볼 잠금 볼트용 마운트 부시는 볼 잠금 볼트와 잠금 핀을 간편하고 신속하게 마운트하는 데 적합합니다.
장점
- 센터링 칼라 부위에 의해 마운트 부시를 센터링할 수 있습니다.
- 간편하고 안정적인 나사 체결.
- 각종 재료에 나사 체결 가능.
- 양면 사용 가능.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.