제품 그룹
볼 잠금 핀, 스틸, 중형버전, 회전 작용; 회전 헤드, 스테인리스 스틸
K2258

볼 잠금 핀, 스틸, 중형버전, 회전 작용; 회전 헤드, 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 및 볼트, 스틸.
회전 헤드, 스테인리스 스틸.
표면 마무리:하우징 및 볼트, 니켈 도금.
회전 헤드, 무광택 처리.
정보:스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 6mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 6mm 이상 20mm용 조립방식 2.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
액추에이션 원리:회전 헤드가 "OFF" 위치에 있는지 확인하십시오.
볼 잠금 핀을 마운트 부싱에 끼우고 나서 회전 헤드를 "ON" 위치로 돌리십시오.
완전히 클램핑되면 찰칵 소리가 들립니다.
액세서리:마운트 부싱, 스틸, 볼 잠금 핀용, K2259.도면 설명:
1) 조립방식 1
2) 조립방식 2
3) 플레이트
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2258 볼 잠금 핀, 스틸, 중형버전, 회전 작용; 회전 헤드, 스테인리스 스틸 329 kB
 볼 잠금 핀 K2258 및 마운트 부싱 K2259용 기술 정보 497 kB

도면

볼 잠금 핀, 스틸, 중형버전, 회전 작용; 회전 헤드, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2MTT1T2L2장력
N
전단 강도
kN
추출력 F
kN
지탱력
N
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K2258.11218141225302114264,42,435105,5M02X466-162,517,510001042500≤180 °C 요청 시
K2258.11622181634502818356,53,445145,5M03X666-202,521,520001585000≤180 °C 요청 시