제품 그룹
트위스트 잠금 기능 볼 로크 부시
K1066

트위스트 잠금 기능 볼 로크 부시

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 하우징 및 로킹 엘리먼트.
스테인레스 스틸 볼 및 스프링.
표면 마무리:니켈 도금 하우징 및 로킹 엘리먼트.
정련된 볼.
정보:부시 안에 있는 3개의 볼이 표기된 클램핑력으로 로크 핀을 고정합니다.
부시의 하단부를 돌려 해당 엘리먼트를 잠금 해제하거나 열 수 있습니다.
조립 방식 1: 디스크 두께 최소 6mm
조립 방식 2: 디스크 두께 최대 10mm
조립 방식 3: 디스크 두께 > 10mm
조립 방식 4: 블라인드 홀.
요청 시:적합한 너트.액세서리:로크 핀 K1067.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1066 트위스트 잠금 기능 볼 로크 부시 472 kB
 자석 부시/볼 로크 부시 용 기술적 참고사항 300 kB

도면

트위스트 잠금 기능 볼 로크 부시
트위스트 잠금 기능 볼 로크 부시

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호클램핑력
N
전단 강도
kN
추출력 F
kN
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K1066.7171,81,8≤180 °C 요청 시
K1066.151151,81,8≤180 °C 요청 시