제품 그룹
볼 잠금 핀, 스틸, 나사산 있음
K1063

볼 잠금 핀, 스틸, 나사산 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 하우징 및 푸시 버튼.
스테인레스 스틸 볼 및 스프링, 스냅 링.
FKM O-링.
표면 마무리:니켈 도금 하우징.
정련 및 니켈 도금 노브.
정련된 볼.
정보:플레이트 두께 6mm용 타입 A의 조립 치수.
플레이트 두께 6mm 이상 16mm용 타입 B의 조립 치수.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
경고:표기된 추출력은 부싱 K1065를 사용한 경우에 한해 적용됩니다.액세서리:부싱 K1065.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1063 볼 잠금 핀, 스틸, 나사산 있음 330 kB
 볼 잠금 핀 및 마운트 부싱 용 기술 정보 316 kB

도면

볼 잠금 핀, 스틸, 나사산 있음
볼 잠금 핀, 스틸, 나사산 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1D2D3D4ML1L2L5HH1H2H3SWD5D6T
max.
지탱력
N
장력
N
전단 강도
kN
추출력
kN
온도 저항

상태CAD액세서리가격주문
K1063.621126258-M8192113,522,21865,51081310903030,5≤180 °C단종 예정 요청 시
K1063.1024161035113M12x1,521,523,51634,429127131217161505091,5≤180 °C단종 예정 요청 시