제품 그룹
스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀, 조절 가능
K1299

스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀, 조절 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

버섯모양 그립, 카운터 너트, 조정 너트 및 푸시 버튼, 스테인레스 스틸 1.4305.
볼트, 스테인레스 스틸 1.4542.
볼, 스테인레스 스틸 1.4125.
압축 스프링, 스테인레스 스틸 1.4310.

표면 마무리:무광택 처리.정보:볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.

전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

전단 강도가 높은 볼 잠금 핀은 핀에 식별 홈이 있습니다.
장점:- 표준 볼 잠금 핀과 비교하여 부하율 상승.
- 카운터 너트와 조절 너트를 사용하여 길이를 지속적으로 조절 가능. 따라서 카운터 피스에 유격 없이 적용 가능합니다.
- 스테인리스 스틸 1.4542 소재의 볼트는 경화되어 전단 강도가 높고 부하율이 뛰어납니다.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1299 스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀, 조절 가능 298 kB

도면

스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀, 조절 가능

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호D

D1D2D3LL1L2L3L5마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K1299.119050101955,513,52-105,92587,9-15,9524 요청 시
K1299.119050151955,513,57-155,925812,9-20,9524 요청 시
K1299.119050201955,513,512-205,925817,9-25,9524 요청 시
K1299.119050251955,513,517-255,925822,9-30,9524 요청 시
K1299.119050301955,513,522-305,925827,9-35,9524 요청 시
K1299.119060101966,8513,52-106,82588,8-16,8635 요청 시
K1299.119060151966,8513,57-156,825813,8-21,8635 요청 시
K1299.119060201966,8513,512-206,825818,8-26,8635 요청 시
K1299.119060251966,8513,517-256,825823,8-31,8635 요청 시
K1299.119060301966,8513,522-306,825828,8-36,8635 요청 시
K1299.119060351966,8513,527-356,825833,8-41,8635 요청 시
K1299.119060401966,8513,532-406,825838,8-46,8635 요청 시
K1299.119060451966,8513,537-456,825843,8-51,8635 요청 시
K1299.119060501966,8513,542-506,825848,8-56,8635 요청 시
K1299.125080202589,51710-207,8331017,8-27,8863 요청 시
K1299.125080252589,51715-257,8331022,8-32,8863 요청 시
K1299.125080302589,51720-307,8331027,8-37,8863 요청 시
K1299.125080352589,51725-357,8331032,8-42,8863 요청 시
K1299.125080402589,51730-407,8331037,8-47,8863 요청 시
K1299.125080452589,51735-457,8331042,8-52,8863 요청 시
K1299.125080502589,51740-507,8331047,8-57,8863 요청 시
K1299.125100202510121710-208,9331018,9-28,910100 요청 시
K1299.125100252510121715-258,9331023,9-33,910100 요청 시
K1299.125100302510121720-308,9331028,9-38,910100 요청 시
K1299.125100352510121725-358,9331033,9-43,910100 요청 시
K1299.125100402510121730-408,9331038,9-48,910100 요청 시
K1299.125100452510121735-458,9331043,9-53,910100 요청 시
K1299.125100502510121740-508,9331048,9-58,910100 요청 시
K1299.125100602510121750-608,9331058,9-68,910100 요청 시
K1299.13512025351214,52613-259,939,51222,9-34,912144 요청 시
K1299.13512030351214,52618-309,939,51227,9-39,912144 요청 시
K1299.13512035351214,52613-359,939,51222,9-44,912144 요청 시
K1299.13512040351214,52628-309,939,51237,9-39,912144 요청 시
K1299.13512045351214,52633-459,939,51242,9-54,912144 요청 시
K1299.13512050351214,52638-509,939,51247,9-59,912144 요청 시
K1299.13512060351214,52648-609,939,51257,9-69,912144 요청 시
K1299.13512070351214,52658-709,939,51267,9-79,912144 요청 시
K1299.13512080351214,52668-809,939,51277,9-89,912144 요청 시
K1299.135160303516192618-3013,139,51231,1-43,116257 요청 시
K1299.135160353516192623-3513,139,51236,1-48,116257 요청 시
K1299.135160403516192628-4013,139,51241,1-53,116257 요청 시
K1299.135160453516192633-4513,139,51246,1-58,116257 요청 시
K1299.135160503516192638-5013,139,51251,1-63,116257 요청 시
K1299.135160603516192648-6013,139,51261,1-73,116257 요청 시
K1299.135160703516192658-7013,139,51271,1-83,116257 요청 시
K1299.135160803516192668-8013,139,51281,1-93,116257 요청 시