제품 그룹
볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 및 스테인레스 브래킷 포함
K1414_B

볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 및 스테인레스 브래킷 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4305로 된 그립 및 푸스버튼.
스테인리스 스틸 1.4305로 된 볼트.
스테인리스 스틸 1.4125로 된 볼.
스테인리스 스틸 1.4310로 된 압력 스프링 및 보우.

표면 마무리:무광택 처리.정보:볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.

전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
장점:넓은 간격에도 연결 가능.
볼트 길이를 구성 부품의 너비에 맞출 필요가 없기 때문에 매우 유연하게 사용 가능합니다.
요청 시:다른 볼트 길이액세서리:마운트 부싱, 헤드 리테이너가 있는 볼 잠금 핀용, K1416
타입 B용:
안전 나선형 케이블 K0367
고리가 있는 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1414_B 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 및 스테인레스 브래킷 포함 271 kB

도면

볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 및 스테인레스 브래킷 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1D2D3D4D5LL1L2L3L4L5SW마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K1414.101205050B11,555,51018,31,53472534,616,65011510 요청 시
K1414.101205100B11,555,51018,31,53972534,616,610011510 요청 시
K1414.101205150B11,555,51018,31,531472534,616,615011510 요청 시
K1414.101206050B11,566,851018,323472534,616,65011614 요청 시
K1414.101206100B11,566,851018,323972534,616,610011614 요청 시
K1414.101206150B11,566,851018,3231472534,616,615011614 요청 시
K1414.101508100B15,589,513,52433,596,53346,722,710015826 요청 시
K1414.101508150B15,589,513,52433,5146,53346,722,715015826 요청 시
K1414.101508200B15,589,513,52433,5196,53346,722,720015826 요청 시
K1414.101510100B15,5101213,52443,596,53346,722,7100151040 요청 시
K1414.101510150B15,5101213,52443,5146,53346,722,7150151040 요청 시
K1414.101510200B15,5101213,52443,5196,53346,722,7200151040 요청 시
K1414.102112150B221214,520334,53,5146,539,559,330,3150211257 요청 시
K1414.102112200B221214,520334,53,5196,539,559,330,3200211257 요청 시
K1414.102112250B221214,520334,53,5246,539,559,330,3250211257 요청 시
K1414.102116150B22161920336,5414639,559,330,31502116100 요청 시
K1414.102116200B22161920336,5419639,559,330,32002116100 요청 시
K1414.102116250B22161920336,5424639,559,330,32502116100 요청 시

이 카탈로그 다른 품목